请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
AS-Interface 电源延长线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
UL 文件编号 | E223772 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED U AS-i | 输出的 AS-Interface 电压分两个阶段显示: AS-Interface 电压 > 28 V;绿色 LED AS-Interface 电压 > 26 V;绿色 LED |
|
电气技术规格 | ||
绝缘电压 | ≥ 500 V | |
额定工作电压 | 30 V DC | |
额定工作电流 | 在 30 V 时为 4 A | |
输入 | ||
线路故障检测 | 6 A 自恢复保险丝 | |
输出 | ||
电压 | 29.5 ...31.6 V DC | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 61000-6-2、EN 61000-6-4 | |
防护等级 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 标准 AS-Interface EEMS 基座, 即缆线穿刺法 螺纹连接 M12 x 1.5 和笼式压接端子 |
|
材料 | ||
外壳 | PA 6 GF30 | |
质量 | 120 g | |
尺寸 | ||
高度 | 51 mm | |
宽度 | 45 mm | |
长度 | 102 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 | AS-i总线电源 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2960 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2455C | ALL | 109 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|