请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
G10 超紧凑模块 2 路输入和 1 路输出 |
通用规格 | ||
---|---|---|
从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
UL 文件编号 | E223772 “仅用于 NFPA 79 应用” | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 红色闪烁:传感器电源过载、输出过载或缺少外部辅助电源 UAUX |
|
LED AS-i | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
LED IN | 开关状态(输入);2 个黄色 LED | |
LED OUT | 开关状态(输出);黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
辅助电源 | 20 ...30 V DC PELV | |
额定工作电压 | 18.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 | |
额定工作电流 | ≤ 40 mA | |
防护等级 | III | |
浪涌保护 | UAUX、Uin:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) | |
输入 | ||
编号/类型 | 2 个输入,可连接 2 线或 3 线传感器 (PNP),直流 可选择 1 路用于 4 线传感器的输入 (PNP),DC |
|
电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
电压 | 20 ... 30 V | |
电流负载容量 | ≤ 1000 mA 防过载和短路 | |
输入电流 | ≤ 9 mA(内部限制) | |
开关点 | 符合 DIN EN 61131-2 标准 (类型 2) | |
0(无衰减) | ≤ 3 mA | |
1(衰减) | ≥ 5 mA | |
信号延迟 | < 1 ms(输入/AS-Interface) | |
输出 | ||
编号/类型 | 1 路电子输出,PNP, | |
电源 | 由外部辅助电源 UAUX 供电 | |
电压 | ≥ (UAUX - 0.5 V) | |
电流负载容量 | ≤ 1000 mA 防过载和短路 | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
输入 | EN 61131-2:2007 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2011 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 , EN 62026-2:2013 | |
编程说明 | ||
型材 | S-7.A.E | |
IO 代码 | 7 | |
ID 代码 | A | |
ID1 代码 | 7 | |
ID2 代码 | E | |
数据位(通过 AS-Interface 运行) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |
P0 | 通信监控 P0 = 1(默认设置),监控 = 打开,即,如果通信失败,输出将断电 P0 = 0,监控 = 关闭,如果通信失败,输出将保持其状态 |
|
P1 | 输入滤波器 P1 = 0 输入滤波器开启,脉冲抑制 ≤ 2 ms P1 = 1 输入滤波器关闭(默认设置) |
|
P2 | 同步模式 P2 = 0 同步模式打开 P2 = 1 同步模式关闭(默认设置) |
|
P3 | 未使用 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,1 类机壳 | |
最高许可环境温度 | max. 65 °C (max. 149 °F) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次撞击 10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 |
|
抗振性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 IP67 / IP68 / IP69K,带扁平缆线 VAZ-FK-S-* |
|
连接 | AS-Interface/UAUX: AS-Interface 扁平电缆 输入/输出和匹配的连接器: M8 圆形连接器,4 针,A 码,符合 IEC 61076-2-104 标准 |
|
材料 | ||
触点 | 铜锡合金/金 | |
外壳 | PBT PC | |
主体 | 黑色 PUR | |
电缆 | PUR | |
安装螺丝 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
电缆 | ||
护套直径 | ∅4.3 mm | |
颜色 | 黑色 | |
线芯 | 4 x 0.34 mm2 | |
长度 | 0,35 m | |
质量 | 100 g | |
紧固螺丝的紧固扭矩 | 1,65 Nm | |
拧紧扭矩,缆线密封接头 | 0.4 Nm | |
尺寸 | ||
高度 | 21,5 mm | |
宽度 | 27,7 mm | |
长度 | 40,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 185 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 137 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA | CoC 20171220-E223772 RptRef E223772-20130501 | ALL | 442 KB | |
EU Ecolab Material Resistance | ECOLAB | ALL | 1096 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2374E | ALL | 118 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|