请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
Micro SD 卡,32 GB |
通用规格 | ||
---|---|---|
颜色 | 黑色 | |
硬件 | ||
大容量存储器 | 32 GByte 格式: FAT32 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 3,3 V | |
环境条件 | ||
工作温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19069090 |
ECLASS 10.0.1 | 19069290 |
ECLASS 9.0 | 19069290 |
ECLASS 8.0 | 19069290 |
ECLASS 5.1 | 19069290 |
ETIM 7.0 | EC002696 |
ETIM 6.0 | EC002696 |
ETIM 5.0 | EC002696 |
UNSPSC 12.1 | 43191507 |
Product category / 产品类的 |