请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
有源总线终端电阻 |
通用规格 | ||
---|---|---|
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED ERROR | AS-Interface 错误;红色 LED | |
警告 LED | AS-Interface 警告;黄色 LED | |
绿色 LED | AS-Interface 正常:绿色 LED | |
LED POWER | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
输入 | ||
电源 | 来自 AS-Interface | |
输入电流 | ≤ 60 mA | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 | |
防护等级 | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
存储温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 缆线穿刺法或端子盒 扁平缆线或标准圆形缆线 |
|
尺寸 | ||
高度 | 43 mm | |
宽度 | 80 mm | |
长度 | 90 mm | |
注意 | 目的:提升信号质量和电压监测 在最远的 AS-Interface 分支线上操作(最远 300 m)。 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 19070403 |
ECLASS 10.0.1 | 19070403 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 固定电阻 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation Instructions VAZ-TUNER / Montageanweisung VAZ-TUNER | ALL | 4697 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2455C | ALL | 109 KB |