Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 软件 VAZ-SW-ACT32

VAZ-SW-ACT32
  • 操作简单明了
  • 安装简单

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAZ-SW-ACT32

产品阐述
全套 AS-I 控制工具,含连接缆线
通用规格
描述用于执行配置、编程、AS-Interface 诊断和 AS-Interface 安全诊断的操作软件
交货范围中包含一根用于主设备或网关的 RS 232 接口的连接缆线。
系统要求
硬件要求Intel® Pentium® III 处理器或更高版本
20 GB 可用硬盘空间
521 MB RAM
CD-ROM 或 DVD 驱动器
PC 上的串行接口
操作系统Microsoft Windows XP、Vista 32 位、Windows 7 (32 和 64 位)、Windows 8 (32 和 64 位)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的接口转换器

Details: VAZ-SW-ACT32

Product Documentation: VAZ-SW-ACT32

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual AS-i Control ToolsENGPDF1038 KB

软件: VAZ-SW-ACT32

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
installer for Windows (32 Bit) Ver 4.6.45 / Installationspaket für Windows (32 Bit) Ver 4.6.4504/2012ZIP29914 KB

配套产品: VAZ-SW-ACT32

...的配件
AS-Interface 主设备 RS 232 机柜模块 fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。