请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
用于连接编码器和速度监视器的连接缆线 |
电气技术规格 | ||
---|---|---|
额定电压 | 30 V AC | |
额定电流 | 1 A | |
绝缘电阻 | min. 500 MΩ | |
机械规格 | ||
连接 | 编码器: 导线开口端 速度监视器: 8 针连接器 |
|
材料 | ||
接触表面 | 铜合金 | |
外壳 | UL 94 V-0 | |
电缆 | PVC | |
电缆 | ||
护套直径 | 5,89 mm | |
线芯 | 6 x 0.2 mm2 镀锡铜线 |
|
屏蔽 | 箔 | |
长度 | 1,5 m |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 有接头电缆 (≤80V) |
...的配件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|