Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

配置软件 VAZ-SW-SUITE

VAZ-SW-SUITE
  • 包含 VAZ-SW-ASIMON、VAZ-SW-DIAGNOSTIC 和 VAZ-SW-ACT32

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAZ-SW-SUITE

产品阐述
主设备和安全监视器(KE4、K20、K30、K31 型)的配置、诊断、编程组合软件
通用规格
描述VAZ-SW-ACT32:用于执行配置、编程、AS-Interface 诊断和 AS-Interface 安全诊断的操作软件
VAZ-SW-ASIMON:安全监视器的配置、安全监视器的联接、用于在更高级别的控制系统中作进一步处理的诊断信息。文档和配置。系统诊断和故障排除。
VAZ-SW-DIAGNOSTIC:硬件诊断:序列号、软件 ID 等,设备特定的参数。
AS-Interface 诊断:检测对地短路、双地址和干扰电压。测量 AS-Interface 电压和电流。错误计数器,访问主设备中的错误记录。
安全诊断:安全状态、显示测试要求和安全相关故障、说明和建议。
系统要求
硬件要求500 MB 的硬盘可用空间
最小 256 MB 的工作内存
操作系统至少为 Windows 7(32 和 64 位)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的

Details: VAZ-SW-SUITE

软件: VAZ-SW-SUITE

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
Configuration Software VAZ-SW-SUITE / Konfigurations-Software VAZ-SW-SUITE2015-01LINK---

配套产品: VAZ-SW-SUITE

...的配件
安全监视器,3 路双通道安全输入,2 路安全输出fa
旋转编码器的 KE4 控制柜模块
2 路安全输入和 2 路安全输出fa
旋转编码器的 KE4 开关柜模块
适用于旋转编码器的适配器 2,用于连接转速监视器和控制面板fa
KE4 开关柜模块
8 路安全相关电子输出,每路可选一个标准输出,8 路标准输入fa
附件
接口缆线,用于将 K30/K31 安全监视器连接至 PCfa
USB Type A 转 Micro-USB 连接器fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。