Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

适用于转速监视器适配器模块的 AS-Interface VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

VAZ-2T-KE4-ENC-2V45
  • SSI、Sin/Cos、TTL 接口

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

产品阐述
旋转编码器的 KE4 开关柜模块
适用于旋转编码器的适配器 2,用于连接转速监视器和控制面板
电气技术规格
额定工作电压最大 40 V
接口 1
接口类型旋转编码器和控制面板
物理 6 个 4 触点 COMBICON 插头
接口 2
接口类型转速监视器
物理 2 x RJ-45
输入
编号/类型用于旋转编码器的两路输入
HTL、SinCos、TTL、SSI
电源每个旋转编码器单独应用
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
海拔高度0 ... 2000 m
机械规格
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度114 mm
安装DIN 安装导轨

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301
Product category / 产品类的

Details: VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

认证: VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
USA ULE223772 UL (NRAQ)ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3357AALLPDF108 KB

配套产品: VAZ-2T-KE4-ENC-2V45

...的配件
旋转编码器的 KE4 控制柜模块
2 路安全输入和 2 路安全输出fa
匹配系统组件
安全的旋转编码器,得益于集成的功能安全, 可达 SIL 3,符合 IEC 61508 标准 , TüV 认证, 根据 IEC 61800-5-2 的要求,适合用作安全驱动器的电动机反馈系统, 带 sin/cos 接口的增量式编码器, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 正弦/余弦, 应用: 安全功能, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 正弦/余弦fa
附件

AS-Interface,手持式,带附件fa

适配器缆线模块/手持式编程设备fa
主设备和安全监视器(KE4、K20、K30、K31 型)的配置、诊断、编程组合软件fa
带螺丝端子的控制柜模块适用的 25 点接线链路fa
Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。