请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
安全监视器,8 个分散式输出电路 |
通用规格 | ||
---|---|---|
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
数据去耦 | 集成 | |
UL 文件编号 | E223772 | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
性能水平 (PL) | PL e | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
PFHd | 5,08 E-9 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED AS-i M | AS interface 主设备的状态,多色 LED 绿色:主设备正常 |
|
LED SM | 安全监视器的状态,多色 LED 绿色:安全监视器正常 |
|
LED S1 ...S8 | 输入状态 S1 ...S8,黄色 LED 黄色:触点打开 |
|
LED O1、O2 | 输出状态,多色 LED 黄色:的输出 |
|
电气技术规格 | ||
辅助电源(输入) | 20 ...30 VDC PELV | |
绝缘电压 | 500 V AS-Interface/UAUX: | |
额定工作电压 | 18.0 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 | |
额定工作电流 | ≤ 200 mA 来自 AS-Interface; ≤ 4 A 来自 AUX |
|
接口 1 | ||
接口类型 | 芯片卡槽 | |
接口 2 | ||
接口类型 | Micro USB 编程接口 |
|
输入 | ||
编号/类型 | 8 / 4 路安全输入,类别4 或 8 路标准输入和输出 |
|
电源 | 24 V UAUX | |
电流负载容量 | 每路信号输出 10 mA 1.4 A OSSD 电源输出 |
|
输入电流 | 在 24 V 时静态切换电流为 4 mA,在 24 V 时动态切换电流为 30 mA (T=100 μs) | |
输出 | ||
编号/类型 | 输出电路 1 和 2 最大触点额定值: 在 24 V 时为 700 m ADC-13 |
|
电源 | 24 V UAUX | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
机械指令 | ||
指令 2006/42/EC | EN 13849-1:2008/AC:2009 EN 62061:2005 | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 50295:1999 EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 61000-6-4:2007/A1:2011 |
|
防护等级 | EN 60529:2000 | |
电气安全 | IEC 61508:2010 和 EN 62061:2005(最高 SIL3) EN 13849-1:2008/AC:2009 EN 61326-3-1:2008 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
编程说明 | ||
型材 | S-0.B.E | |
IO 代码 | 0 | |
ID 代码 | B | |
ID1 代码 | F | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | 可拆卸端子 额定连接能力: 刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2 用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线: 柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
|
材料 | ||
外壳 | PA 66-FR | |
尺寸 | ||
高度 | 99 mm | |
宽度 | 22,5 mm | |
长度 | 113 mm | |
安装 | DIN 安装导轨 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27279215 |
ECLASS 5.1 | 27279215 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 | AS-I 总线网络监控器 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VAS*-2A8L-KE4-8SE* / Montageanleitung VAS*-2A8L-KE4-8SE* | ALL | 3602 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction Manual VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 / Betriebsanleitung VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 | ALL | 413 KB | |
手册 | |||
Manual Safety Basis Monitor | ENG | 5865 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2752 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1111 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|