请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
KE4 控制柜模块 用于增量式旋转编码器的 2 路输入 |
通用规格 | ||
---|---|---|
从属设备类型 | A/B 从属设备 | |
AS-Interface 规格 | V3.0 | |
要求的主设备规格 | ≥ V3.0 | |
UL 文件编号 | E223772 | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
性能水平 (PL) | PL e | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
PFHd | 2,77 E-9 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误 |
|
LED AS-i | AS-Interface 电压;绿色 LED | |
LED AUX | 外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED | |
LED CONF | 关闭 = 标准模式,黄色 LED | |
状态 LED | 旋转编码器的状态,2 个黄色 LED | |
LED 频率 | 低频率或暂停,2 个黄色 LED | |
电气技术规格 | ||
辅助电源(输入) | 18 … 30 VDC | |
绝缘电压 | 500 V AS-Interface/UAUX: | |
额定工作电压 | 18.0 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 | |
额定工作电流 | ≤ 150 mA 来自 AS-Interface; ≤ 200 mA 来自 AUX |
|
接口 1 | ||
接口类型 | 芯片卡槽 | |
输入 | ||
编号/类型 | 用于增量式旋转编码器的 2 路输入 AMP mini-IO 连接器 |
|
电压 | Ub = 5 V DC | |
信号延迟 | 当 1015 Hz < flimit 时为 100 ms 当 45 Hz < flimit < 1015 Hz 时为 140 ms 当 flimit < 45 Hz 时为 700 ms |
|
信号频率 | 参数化范围 25 Hz… 200 kHz | |
电流 | ≤ 100 mA | |
指令符合性 | ||
电磁兼容性 | ||
指令 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
符合标准 | ||
防护等级 | EN 60529:2000 | |
电气安全 | EN 954-1:1996(最高 4 类)、EN 62061:2005(最高 SIL3) EN ISO 13849-1:2006(最高 PL e) | |
输入 | EN 61131-2:2007 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
编程说明 | ||
型材 | 安全输入从属设备: S-0.B.E 诊断从属设备:S-7.A.5. |
|
IO 代码 | 0 | |
ID 代码 | B | |
ID1 代码 | F | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | 可拆卸端子 额定连接能力: 刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2 用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线: 柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2 |
|
材料 | ||
外壳 | PA 66-FR | |
尺寸 | ||
高度 | 99 mm | |
宽度 | 22,5 mm | |
长度 | 113 mm | |
安装 | DIN 安装导轨 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Product category / 产品类的 | AS-i模块 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-2E-KE4-ENC-S / Montageanleitung VBA-2E-KE4-ENC-S | ALL | 3682 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Instruction Manual VBA-2E-KE4-ENC-S / Betriebsanleitung VBA-2E-KE4-ENC-S | ALL | 1945 KB | |
手册 | |||
Manual VBA-2E*-KE4-ENC* | ENG | 5045 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2364 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 37 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU TUV Nord Functional Safety | 44 205 16 000805 | ALL | 1457 KB | |
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2490E | ALL | 213 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
匹配系统组件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
附件 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|