Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 安全模块 VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL

VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL
  • 带诊断节点和 I/O 节点的安全输出模块
  • 带 2 路安全电子输出的 1 个启用电路
  • 分配一个完整的地址和两个 A/B 地址
  • 第 1 个 A/B 地址:3 路标准输入和 1 路 EDM 输入(I/O 节点)
  • 第 2 个 A/B 地址:安全输出的诊断和操作切换(诊断模式)
  • 应用范围达到类别 4/PL e/SIL 3

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL

产品阐述
KE3 开关柜模块
1 路安全相关电子输出,4 路标准输入,2 路标准输出
通用规格
从属设备类型A/B 从属设备,标准从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V2.1
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
任务时间 (TM)20 a
PFHd1,91 E-9
PFD5,94 E-7
指示灯/操作方法
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);4 个黄色 LED
LED OUT用于闪光模式,请见诊断表
电气技术规格
辅助电源(输入)24 V ± 20% PELV
额定工作电压26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流< 200 mA
防护等级III
浪涌保护UEXT,Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV)
输入
编号/类型3 路标准输入,1 路 EDM 输入
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压24 V DC
输入电流静态切换电流:在 24 V 时为 4 mA。动态切换电流:在 24 V 时为 15 mA (T=100 μs)
传感器电源≤ 100 mA
输出
编号/类型2 路输出开关元件
最大触点负载:在 30 V 时为 0.5 A DC-13
1 路安全电子输出
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011
符合标准
电磁兼容性EN 61326-3-1:2008
防护等级EN 60529:2000
电气安全EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012
发射干扰EN 61000-6-3:2007/A1:2011
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
抗扰度EN 61000-6-2:2005/AC:2005 EN 62026-2:2013
功能安全IEC 61508:2010 (SIL3) EN 62061:2005
编程说明
型材诊断从属设备:S-7.A.E,ID1 = 5
输入从属设备:S-7.A.E,ID1 = 7
IO 代码7
ID 代码F
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度107 mm
安装DIN 安装导轨

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的AS-i模块

Details: VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL

Product Documentation: VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Mounting Instruction VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL / Montageanleitung VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SELALLPDF1394 KB
Safety and Security Documentation
Instruction Manual VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL / Betriebsanleitung VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SELALLPDF443 KB
手册
Manual VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SELENGPDF3543 KB

Design / Simulation: VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4525 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ1058 KB

认证: VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
US CA ULE223772ALLLINK---

软件: VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

配套产品: VBA-4E2A1A-KE3-ZEL/E2L/SEL

附件

AS-Interface,手持式,带附件fa

适配器缆线模块/手持式编程设备fa
带螺丝端子的控制柜模块适用的 25 点接线链路fa
AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。