Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 安全模块 VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S
  • SSI、Sin/Cos、TTL 接口
  • 根据位置进行安全速度监控
  • 安全位置检测
  • 集成式安全逻辑
  • 配置数据的内存卡
  • 高达 SIL3 (EN 62061) 和 PLe (EN13849-1)

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

产品阐述
旋转编码器的 KE4 控制柜模块
2 路安全输入和 2 路安全输出
通用规格
从属设备类型A/B 从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V3.0
UL 文件编号E223772
功能性安全相关参数
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
任务时间 (TM)20 a
PFHd5,08 E-9
指示灯/操作方法
LED F1、F2旋转运动/停止
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误
LED ST1、LED ST2旋转编码器的状态,2 个黄色 LED
LED AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
LED CONF双色 LED,黄色/红色,配置模式
LED O1、O2输出状态
电气技术规格
辅助电源(输入)18 … 30 VDC
绝缘电压500 V AS-Interface/UAUX
额定工作电压18.0 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流≤ 150 mA 来自 AS-Interface;
≤ 1400 mA 来自 AUX
接口 1
接口类型芯片卡槽
输入
编号/类型用于增量式/绝对式旋转编码器的 2 路输入 / 2x RJ45
电压最大 30 V DC , 外部
信号延迟具体取决于频率,请查阅使用手册“系统响应时间”章节
信号频率参数化范围 1 Hz… 250 kHz
输出
编号/类型2 路安全电子输出
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压24 V
电流负载容量最大触点负载:在 24 V 时为 700 mA DC-13
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
符合标准
防护等级EN 60529:2000
电气安全EN 62061:2005(最高 SIL3) EN ISO 13849-1:2008(最高 PL e)
输入EN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
编程说明
型材安全输入从属设备: S-7.B.E. , ID1=F
诊断从属设备:S-7.A.5.,ID1=7(出厂默认设置)
IO 代码7
ID 代码B
ID1 代码E
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
机械规格
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度113 mm
安装DIN 安装导轨

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的AS-i模块

Details: VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

Product Documentation: VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Mounting Instruction VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S / Montageanleitung VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-SALLPDF2834 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S / Betriebsanleitung VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-SALLPDF488 KB
手册
Manual VBA-2E*-KE4-ENC*ENGPDF5045 KB

Design / Simulation: VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3239 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ38 KB

配套产品: VBA-2E2A-KE4-ENC/SSI-S

匹配系统组件
安全的旋转编码器,得益于集成的功能安全, 可达 SIL 3,符合 IEC 61508 标准 , TüV 认证, 根据 IEC 61800-5-2 的要求,适合用作安全驱动器的电动机反馈系统, 带 sin/cos 接口的增量式编码器, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 正弦/余弦, 应用: 安全功能, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 正弦/余弦fa
附件

AS-Interface,手持式,带附件fa

适配器缆线模块/手持式编程设备fa
主设备和安全监视器(KE4、K20、K30、K31 型)的配置、诊断、编程组合软件fa
旋转编码器的 KE4 开关柜模块
适用于旋转编码器的适配器 2,用于连接转速监视器和控制面板fa
带螺丝端子的控制柜模块适用的 25 点接线链路fa
AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。