Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 安全模块 VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL
  • 提供大量安全输出的紧凑型解决方案
  • 可以使用标准输出进行安全输出的功能切换
  • 每路安全输出可连接 1 个 A/B 诊断从属设备
  • 用于 EDM 的 8 路标准输入
  • 高达 SIL3 (EN 62061) 和 PLe (EN13849-1)

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

产品阐述
KE4 开关柜模块
8 路安全相关电子输出,每路可选一个标准输出,8 路标准输入
通用规格
从属设备类型可以配置 A/B 从属设备、2 个用于输入/输出的标准从属设备,以及其他从属设备
AS-Interface 规格V3.0
要求的主设备规格≥ V3.0
指示灯/操作方法
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误
LED AS-iAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);8 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);8 个黄色 LED
报警 LED来自控制装置的警报信号;黄色 LED
电气技术规格
辅助电源(输入)24 V (20 VDC ...30 VDC) PELV
最大电流消耗:8 A
额定工作电压18.0 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流< 200 mA
接口 1
接口类型芯片卡槽
输入
编号/类型8 路数字输入
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压24 V DC
开关阈值U < 5 V(低)
U > 15 V(高)
输出
编号/类型8 路安全电子输出
1 ?- 8 个脱扣电路
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电流负载容量每路输出 2 A,总计 8 A
注意降额
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
机械指令
指令 2006/42/ECEN 13849-1:2008/AC:2009
符合标准
防护等级EN 60529:2000
电气安全EN 13849-1:2008/AC:2009
气候条件EN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
功能安全EN 61508:2010
EN 62061:2005/A1:2013
编程说明
型材诊断从属设备:S-7.A.E,ID1 = 5
输入/输出从属设备:S-7.F.E,ID1 = F
配置从属设备:S-7.A.5,ID1 = 7
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
海拔高度0 ... 2000 m
机械规格
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量270 g
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度113 mm
安装DIN 安装导轨

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的

Details: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

Product Documentation: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Mounting Instruction VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SE / Montageanleitung VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEALLPDF2066 KB
Safety and Security Documentation
Instruction manual VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEENGPDF348 KB

认证: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2502EALLPDF214 KB

配套产品: VBA-8E8A8A-KE4-ZEL/E2L/SEL

附件

AS-Interface,手持式,带附件fa

适配器缆线模块/手持式编程设备fa
主设备和安全监视器(KE4、K20、K30、K31 型)的配置、诊断、编程组合软件fa
带螺丝端子的控制柜模块适用的 25 点接线链路fa
AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。