Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

AS-Interface 触点扩展模块 VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S
  • 启动电流可达 6 A
  • 20 ms 关断时间

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

产品阐述
安全触点扩展,2 个通道,8 组触点
通用规格
描述安全触点,瞬时
每个通道 4 个触点组 (触点为单路导向)
功能性安全相关参数
类别4 类
任务时间 (TM)20 a
B10d1,96 E+6
指示灯/操作方法
LED 1、2、3、4黄色 LED
CH1、CH2:触点 1 和触点 2 闭合
EDM1、EDM2:反馈电路 1 和 2 闭合
电气技术规格
额定工作电流80 mA 每个通道
浪涌保护过电压类别 III
输入
脉冲长度最大 1,5 ms (许可测试脉冲时间)
信号电平0 信号: < 2.4 V DC
1 信号: 18 ... 26,5 V
输出
短路保护/过载6 A gG
开关电流最大 6 A 持续 20 ms
电流每个通道的总电流 12 A
响应延迟响应延时:< 20 ms
开关频率15 Hz
继电器
开关电压10 V ... 230 V
开关电流5 mA ... 3 A
机械寿命大约 10 x 106 个开关周期
电气寿命AC1 (360 S/h),约 100 x 103 个开关周期
触点负载反馈回路: 最大 20 mA
遵守标准和指令
指令符合性
低电压指令 2006/95/ECEN 60947-1:2007/A1:2011
EN 60947-5-1:2004/AC:2005
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011
符合标准
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2001
防护等级EN 60529:2000
电气安全EN 60947-1:2007
EN 60947-5-1:2005
环境条件
环境温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度无凝露
污染程度2
机械规格
防护等级IP20
连接可拆卸端子
额定连接能力:
刚性/柔性(带和不带导线端套圈):0.25 mm2 ... 2.5 mm2
用于多线连接,具有两根横截面积相同的电线:
柔性且带有双导线端套圈:0.5 mm2 ... 1.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量270 g
尺寸
高度99 mm
宽度22,5 mm
长度113 mm
安装DIN 安装导轨

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的AS-i模块

Details: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

Product Documentation: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

选择语言:
Safety and Security Documentation语言文件类型文件大小
Instruction manual VAZ-2E8A-KE4-Z/R-SENGPDF174 KB

Design / Simulation: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3887 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
USA ULE223772 UL (NRAQ)ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F)TDOC-0174CENGENGPDF197 KB

软件: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface SafetyZIP622 KB

配套产品: VAZ-2E8A-KE4-Z/R-S

附件
带螺丝端子的控制柜模块适用的 25 点接线链路fa
AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。