Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

启动保护 VAZ-F85A-SH

VAZ-F85A-SH

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VAZ-F85A-SH

产品阐述
紧急关闭按钮的启动保护
机械规格
防护等级IP67 / IP69K
材料
外壳RAL 1004(金黄色,警告、注意或说明的信号颜色,符合 DIN 4844 标准)
尺寸74 mm x 42 mm x 35 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242692
ECLASS 10.0.127242692
ECLASS 9.027242692
ECLASS 8.027279212
ECLASS 5.127279212
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121535
Product category / 产品类的

Details: VAZ-F85A-SH

配套产品: VAZ-F85A-SH

...的配件
AS-Interface 紧急停止按钮fa
紧急停止按钮fa
AS-Interface 产品系列

了解我们的全套 AS-Interface 产品。