...的配件 |
|
|
|
振动传感器,具有模拟电流输出和更高的耐温性, 系列: 高性能系列, 测定变量: 振动速度 温度, 输出类型: 模拟量输出,电流 振动变量的输出, 输出类型: 模拟量输出,电流 温度输出, 普通位置: E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。 适配器应要求提供现场配线, 测量头温度: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 直接处于安装点, 适应: M8 x 1.25 外螺纹, 连接类型: 公头连接器, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 螺纹: M12fa |
|
|
|
|
以太网 IO-Link 模块,带 8 个 IO-Link 端口fa |
|
|
|
|
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa |
|
|
|
|
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa |
|
|
|
|
以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa |
|
|
|
|
PROFINET 和 Modbus IO-Link 主设备,带 4 x IO-Link A 类和 4 x IO-Link B 类端口fa |
|
|
|
|
振动传感器(具有开关量输出和模拟电流输出), 系列: 高性能系列, 测定变量: 振动速度, 输出类型: 模拟量输出,电流 振动变量的输出, 输出类型: PNP, 普通位置: E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。 适配器应要求提供现场配线, 适应: M8 x 1.25 外螺纹 , 连接类型: 公头连接器, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 螺纹: M12fa |
|
|
|
|
振动传感器(具有模拟电流输出), 系列: 高性能系列, 测定变量: 振动加速度, 振动加速度: 0 ... 10 g rms, 输出类型: 模拟量输出,电流 振动变量的输出, 普通位置: E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。 适配器应要求提供现场配线, 适应: M8 x 1.25 外螺纹 , 连接类型: 公头连接器, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 螺纹: M12fa |
|
|
|
|
振动传感器(具有模拟电流输出), 系列: 高性能系列, 测定变量: 振动速度, 输出类型: 模拟量输出,电流 振动变量的输出, 普通位置: E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。 适配器应要求提供现场配线, 适应: M8 x 1.25 外螺纹 , 连接类型: 公头连接器, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 螺纹: M12fa |
|
|
|
|
振动传感器(具有开关量输出和模拟电流输出), 系列: 高性能系列, 测定变量: 振动速度, 输出类型: 模拟量输出,电流 振动变量的输出, 输出类型: PNP, 普通位置: E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。 适配器应要求提供现场配线, 适应: M8 x 1.25 外螺纹 , 连接类型: 公头连接器, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 螺纹: M12fa |
|
|
|
|
振动传感器,具有模拟电流输出和更高的耐温性, 系列: 高性能系列, 测定变量: 振动速度 温度, 输出类型: 模拟量输出,电流 振动变量的输出, 输出类型: 模拟量输出,电流 温度输出, 普通位置: E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。 适配器应要求提供现场配线, 测量头温度: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 直接处于安装点, 适应: M8 x 1.25 外螺纹, 连接类型: 公头连接器, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 螺纹: M12fa |
|
|
|
|
振动传感器,具有模拟电流输出和更高的耐温性, 系列: 高性能系列, 测定变量: 振动速度, 输出类型: 模拟量输出,电流 振动变量的输出, 普通位置: E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。 适配器应要求提供现场配线, 测量头温度: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 直接处于安装点, 适应: M8 x 1.25 外螺纹, 连接类型: 公头连接器, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 螺纹: M12fa |
|
|
|
|
振动传感器(具有开关量输出和模拟电流输出), 系列: 高性能系列, 测定变量: 振动速度, 输出类型: 模拟量输出,电流 振动变量的输出, 输出类型: PNP, 普通位置: E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。 适配器应要求提供现场配线, 适应: M8 x 1.25 外螺纹 , 连接类型: 公头连接器, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 螺纹: M12fa |
|
|
|
|
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子fa |
|
|
|
|
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子fa |
|
|
|
|
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 个输入/输出端,DIN 导轨,推入式连接器fa |
|
|
|
|
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 个输入/输出,DIN 导轨,推入式端子fa |
|
|
|
|
以太网的 IO-Link 主设备及 PROFINET S2 冗余设计fa |
|
|
|
|
振动传感器,具有模拟电流输出和更高的耐温性, 系列: 高性能系列, 测定变量: 振动加速度, 振动加速度: 0 ... 10 g rms, 输出类型: 模拟量输出,电流 振动变量的输出, 普通位置: E468231 cULus 认证,Class III 电源,有限能量 , 如果产品上标有 UL 标记。 仅用于 NFPA 70 应用。 适配器应要求提供现场配线, 测量头温度: -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) 直接处于安装点, 适应: M8 x 1.25 外螺纹, 连接类型: 公头连接器, 外壳材料: 不锈钢 1.4305 / AISI 303, 螺纹: M12fa |
|
|
|
|
以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa |
|
|
|
|
ICE3-8IOL-G65L-V1D 的固件版本默认 Modbus 启动fa |
|
|
|
|
EtherNet/IP 和 Modbus IO-Link 主设备,带 4 x IO-Link A 类和 4 x IO-Link B 类端口fa |
|
附件 |
|
|
|
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa |
|
|
|
|
M12 插帽fa |
|
|
|
|
IO-Link 主设备,通过 USB 端口供电或单独电源供电,LED 指示灯,传感器连接适用的 M12 插头fa |
|