Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

IO-Link 转换器 ICA-AO-I/U-IO-V1

ICA-AO-I/U-IO-V1
  • IO-link 接口
  • IP67
  • 模拟输出可参数化(电流/电压)
  • 电流输出可参数化为 0 &helip;20 mA/4 &helip; 20 mA
  • 电压输出可参数化为 -10 &helip; 10 V/0 &helip; 10 V

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ICA-AO-I/U-IO-V1

产品阐述
带模拟量输出(电流/电压)的 IO-Link 转换器
通用规格
UL 文件编号E223772
功能性安全相关参数
MTTFd246 a
指示灯/操作方法
LED 1设备状态,诊断
LED 2IO-Link 状态
电气技术规格
额定工作电压18 ... 30 V
额定电压24 V DC
额定电流230 mA
电流消耗类型 30 mA
浪涌保护类别 II
接口
接口类型IO-Link
IO-Link 修正1.1
设备 ID0x0F0502 (984322)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽16 位/2 字节
SIO 模式支持
兼容主端口类型A、B
输出
编号/类型1 路模拟量输出,适用于带模拟量输入的执行器
分辨率ADC: 24 位
过程数据: 16 位
准确度0.1 % FS 在 25 °C 时
测量范围电流输出或电压输出,可配置:
0 mA…20 mA
4 mA…20 mA
0 V…10 V
-10 V…10 V
传感器电源17 … 29.8 V DC
≤ 200 mA
输出滤波器过程数据的平均值确定,可进行参数设定
温度影响45 ppm/°K
采样速率max. 200 Hz
指令符合性
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007+A1:2011
符合标准
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准IEC 61131-9 / IO-Link V1.1
发射干扰EN 61000-6-4
抗扰度EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-6
耐冲击性EN 60068,第 2-6 部分、第 2-27 部分
环境条件
环境温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度最大 85 %
气候条件耐候等级 3K3
海拔高度0 ... 2000 m
耐冲击和抗振50 g,11 ms,所有轴
污染程度3
机械规格
防护等级IP67
连接IO-Link M12,A 码
输入 M12,A 码
材料
触点锌,镀铜镍
外壳塑料 PC + PBT
质量44 g
尺寸
高度32,3 mm
宽度15 mm
长度77,2 mm
结构类型现场外壳

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 7.0EC001597
ETIM 6.0EC001597
ETIM 5.0EC001597
UNSPSC 12.132151705
Product category / 产品类的以太网模块

Details: ICA-AO-I/U-IO-V1

Product Documentation: ICA-AO-I/U-IO-V1

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual ICA-AI-I/U-IO-V1 and ICA-AO-I/U-IO-V1ENGPDF1460 KB
Parameter Information
Parameterdatenblatt / Parameter DatasheetENGPDF392 KB

Design / Simulation: ICA-AO-I/U-IO-V1

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1522 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: ICA-AO-I/U-IO-V1

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-6084AALLPDF174 KB
US CA ULCoC E223772 RepRef E223772-20171113ALLPDF441 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformityTDOC-5028BENGENGPDF196 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6905ALLPDF106 KB

软件: ICA-AO-I/U-IO-V1

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
IODD for ICA-AO-I/U-IO / IODD für ICA-AO-I/U-IOV1.01.000 / 2023-12-14ZIP159 KB

配套产品: ICA-AO-I/U-IO-V1

...的配件

以太网 IO-Link 模块,带 8 个 IO-Link 端口fa

EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa

以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa

PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出fa
PROFINET 和 Modbus IO-Link 主设备,带 4 x IO-Link A 类和 4 x IO-Link B 类端口fa
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 个输入/输出,DIN 导轨,推入式端子fa
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 个输入/输出端,DIN 导轨,推入式连接器fa
PROFINET IO IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子fa
EtherNet/IP IO-Link 主设备,带 8 路输入/输出、DIN 导轨、螺丝端子fa
以太网的 IO-Link 主设备及 PROFINET S2 冗余设计fa
带有 4 个 A 类和 4 个 B 类 IO-Link 端口的以太网 IO-Link 模块fa
以太网 IO-Link 模块,带 8 路输入/输出fa
EtherNet/IP 和 Modbus IO-Link 主设备,带 4 x IO-Link A 类和 4 x IO-Link B 类端口fa
ICE3-8IOL-G65L-V1D 的固件版本默认 Modbus 启动fa
附件
扭矩螺丝刀 (0.6 Nm)fa
M12 插帽fa
IO-Link 主设备,通过 USB 端口供电或单独电源供电,LED 指示灯,传感器连接适用的 M12 插头fa
IIoT Starter Kit

将工厂传感器连接到云端,并使用新型 IIoT 入门套件开启数字化转型!