请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 2 级,推挽输出,模拟量输出,带 M12 插头的固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 0,2 ... 8 m | |
参考目标 | 柯达白 (90%) | |
光源 | 激光二极管 当 Ta = +25 °C 时的典型使用寿命为 85,000 h |
|
光源类型 | 调制可见红光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 2 | |
波长 | 660 nm | |
光束发散 | 1 mrad | |
脉冲长度 | 5 ns | |
重复率 | 250 kHz | |
最大脉冲能量 | < 4 nJ | |
角度偏差 | 最大 ± 2° | |
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
光点直径 | < 10 mm 相距 8 m 在 20 °C 时 | |
环境光限制 | 50000 Lux | |
温度影响 | 类型 ≤ 0,25 mm/K | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 200 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED,用于指示开关状态 | |
标定指示灯 | 标定:绿色/黄色 LED 交替闪烁;2.5 Hz 标定误差:绿色/黄色 LED 非等相位闪烁;8.0 Hz |
|
控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式(阈值设置和操作模式) | |
控制元件 | 用于设置阈值的开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC / 在 IO-Link 模式下工作时: 18 ... 30 V | |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | ≤ 70 mA / 24 V DC | |
可用前的时间延迟 | 1,5 s | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link | |
协议 | IO-Link V1.0 | |
循环时间 | 最小 2,3 ms | |
模式 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
过程数据位宽 | 16 位 | |
SIO 模式支持 | 是 | |
输出 | ||
信号输出 | 推挽输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
测量输出 | 1 路模拟量输出 4 ...20 mA,短路/过载保护 | |
开关频率 | 50 Hz | |
响应时间 | 10 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | IEC 60825-1:2007 | |
测量精度 | ||
绝对精度 | ± 25 mm | |
重复精度 | < 5 mm | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源,1 类外壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP65 | |
连接 | 固定缆线,150 mm,带 M12 x 1 公头连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料 ABS | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 90 g | |
尺寸 | ||
高度 | 88 mm | |
宽度 | 25,8 mm | |
深度 | 54,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Product category / 产品类的 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB | |
Brief Instructions | |||
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 960 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1711 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | PF 13 CERT 2631 | ALL | 275 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU-Declaration of conformity / EU-Konformitätserklärung | DOC-0845C | ALL | 308 KB | |
UK-Declaration of conformity / UK-Konformitätserklärung | DOC-5273 | ALL | 297 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
IODD for VDM28-8-L / -15-L / IODD für VDM28-8-L / -15-L | V1.13.000 / 2017-12-15 | ZIP | 154 KB |
Device DTM for VDM28 IO-Link sensors / Geräte-DTM für VDM28 IO-Link Sensoren | v1.0.3.2 | ZIP | 4937 KB |
Add-On instructions for use in Rockwell Automation® Studio 5000 software with all VDM28 sensors and ICE1, ICE2, and Allen-Bradley® IO-Link masters. / Add-On-Anweisungen für die Verwendung in der Software Rockwell Automation® Studio 5000 mit allen VDM28-Sensoren, einschließlich ICE1 und ICE2, sowie den Allen-Bradley® IO-Link-Mastern. | 1/2021 | ZIP | 34503 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |