Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Oprava závad / časté dotazy


V této části se nacházejí časté dotazy, které se týkají používání magnetických senzorů.


Proč bych měl(a) vůbec používat magnetický senzor? Nebude pro mou aplikaci stačit (koncový) spínač?

Magnetické senzory nabízejí mnoho výhod proti tradičním mechanickým spínačům. Zejména…

PorovnáníMagnetický senzorMechanický (koncový) spínač
Provoz:  
Rychlé zpracování signáluElektrické výstupní signály mohou být dále zpracovávány přímo v elektronických obvodech.Vydává mechanický signál, který je poté podle potřeby přenášen elektricky, hydraulicky, pneumaticky nebo mechanicky.
Bezdotyková detekcePoužití bez dotknutí se měřených objektů.K použití je vyžadován mechanický kontakt: s měřenými objekty lze manipulovat nebo je zablokovat.
Rychlá detekceRychlá detekce, a tedy i krátké doby odezvy a spínání, takže jsou možné vysoké spínací frekvence.Mechanická sekvence trvá určitou dobu a zužuje limity pro maximální spínací frekvenci.
Bezúdržbový provoz (kromě jazýčkových kontaktů)Neobsahuje žádné pohyblivé kontakty, které se mohou znečistit nebo opotřebovat.Mechanické kontakty se mohou časem znečistit a opotřebovat. Přechodové odpory kontaktů se mohou nepředvídatelně změnit.
Spolehlivé generování signáluElektronický výstup zabraňuje odskokům kontaktů.Při výstupu signálu může dojít k odskokům kontaktů. V důsledku toho může mechanický kontakt poskytnout více spínacích impulzů pro jednu spínací událost.
Nízká spotřeba energieJsou možné i velmi malé spínací proudy.Vzhledem k odporu kontaktu a riziku oxidace povrchu kontaktu je vyžadován určitý minimální proud.
Nastavení:  
Jednoduchá integrace do aplikace
Není vyžadován žádný výpočet počáteční křivky.Je nutné provést výpočet počátečního úhlu a počáteční dráhy. V závislosti na směru aktivace jsou vyžadovány různé mechanické verze spínací páky.
Životnost:  
Provoz bez opotřebení (kromě jazýčkových kontaktů)
Odolnost proti opotřebení zaručuje, že spínací body zůstanou v průběhu času stabilní.
 
Počet spínacích cyklů proto nemá vliv na životnost senzoru.
Mechanicky se pohybující části spínače podléhají opotřebení, které může vést k chybnému spínání.
 
Četnost spínání tak omezuje životnost spínače.
Možné použití:  
Aplikace s malým prostoremJsou možná mimořádně kompaktní provedení.Existují určitá konstrukční omezení, která ztěžují implementaci kompaktních provedení.
Standardní provedení,
speciální provedení podle potřeby
Jedno provedení lze použít v různých aplikacích vyžadujících různé pohyby.
 
K dispozici jsou četná provedení senzorů. 
Různé aplikace vyžadují zcela odlišná provedení nebo různé snímací prvky (válečky, zdvihátka, páky atd.).

 


Tlumicí magnet není detekován, co dělám špatně?

Zkontrolujte všechna nastavení, vlastnosti a vzdálenosti týkající se senzoru a tlumicího prvku. Zejména… 

Vlastnosti senzorů

  • Pracovní vzdálenost: Pracovní vzdálenost je uvedena v technických údajích produktu a v jeho označení.
  • Funkce spínacího prvku: Zkontrolujte, zda je sledována stanovená funkce spínacího prvku: NPN nebo PNP? Normálně sepnutý kontakt nebo normálně rozpojený kontakt?
  • Elektrické napětí (pokud je k dispozici): Napájecí napětí musí být ve stanovených rozmezích tak, jak jsou uvedena v technických údajích.

Tlumicí magnet

  • Nosný materiál tlumicího magnetu: Magneticky vodivý nosný materiál může ovlivnit pracovní vzdálenost senzoru. 
  • Velikost: Souvisí pracovní vzdálenost se správným tlumicím magnetem?
  • Vztah mezi senzorem a tlumicím magnetem: Pohybuje se tlumicí magnet kolem senzoru, a pokud ano, jakou rychlostí? → Vezměte v úvahu křivku odezvy: Nesmí být překročena spínací frekvence. Je magnet orientován směrem k senzoru nebo je umístěn příčně k ose senzoru?

Proč se senzor spíná příliš brzy?

Zkontrolujte senzor a okolní podmínky z hlediska možného rušení.
Zejména…

  • Funkce spínacího prvku: Zkontrolujte, zda je sledována stanovená funkce spínacího prvku: NPN nebo PNP? Normálně sepnutý kontakt nebo normálně rozpojený kontakt?
  • Instalační podmínky: Jsou senzor a magnet instalovány se zapuštěním nebo bez zapuštění v souladu se specifikacemi uvedenými v technických údajích? Byly stanovené instalační podmínky správně implementovány?
  • Rušení od jiných materiálů v blízkosti snímací plochy: Zkontrolujte, zda se v blízkosti nenachází žádný jiný magnetický materiál.

Je vybraný senzor chemicky odolný vůči určitému čisticímu prostředku, chladicí kapalině nebo mazivu?

Na tento dotaz bohužel nemůžeme dát definitivní odpověď.

Důvodem je skutečnost, že složení čisticích prostředků, chladicích kapalin a maziv je známo pouze příslušnému výrobci. Mazací oleje obvykle obsahují přísady, které mohou i v malém množství změnit chemické chování mazacího oleje. I když materiál pouzdra senzoru uvedený v technických údajích slibuje odolnost vůči oleji, mohou přísady v mazivu způsobit, že mazivo bude jako celek agresivní.

Z uvedeného důvodu je nutné provést vlastní testy pro kontrolu chemické kompatibility. Uvědomte si, že výrobce čisticího prostředku, chladicí kapaliny nebo maziva může změnit složení bez předchozího upozornění. V důsledku toho se může stát, že kombinace materiálů, kterou bylo možné po dlouhou dobu používat, již nebude chemicky slučitelná.

Musí být stávající osvědčení ES o typové zkoušce vydaná v souladu se směrnicí EU 94/9/EU nahrazena novými osvědčeními EU o typové zkoušce, která jsou pro změnu vyžadována směrnicí EU 2014/34/EU?

Nová směrnice EU 2014/34/EU poskytuje v tomto ohledu jasné informace v článku 41 odstavci 2, ve kterém je uvedeno, že osvědčení ES o typové zkoušce vydaná podle směrnice EU 94/9/EU zůstávají v platnosti.

Citace ze směrnice 2014/34/EU
Článek 41 Přechodná ustanovení

(1) Členské státy nesmějí bránit dodávání na trh ani uvádění do provozu výrobků, na které se vztahuje směrnice 94/9/ES a které jsou s uvedenou směrnicí ve shodě a byly uvedeny na trh před 20. dubnem 2016. 

(2) Osvědčení vydaná podle směrnice 94/9/ES zůstávají v platnosti podle této směrnice.

 

Jak poznám typ připojení senzoru?

Různé typy připojení lze rychle rozeznat podle typového označení.

Typ připojeníIdentifikace senzoru (viz typové označení)
Pevný kabelSenzor bez identifikátoru připojení na konci označení pro objednávky.
KonektorJeden z následujících identifikátorů konektoru na konci označení pro objednávky: „V1“, „V3“

 


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Magnetické senzory

Seznamte se s řadou magnetických senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.