Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Materiály


Při výběru senzoru je klíčovým faktorem vnější materiál, protože musí být vhodný pro okolní podmínky aplikace. Jedině tak lze zajistit spolehlivý provoz strojů a zařízení. Společnost Pepperl+Fuchs používá při výrobě senzorů a souvisejících technologií připojení následující materiály.


Materiály senzorů

Hliníkové pouzdro senzoru

Některé krychlové magnetické senzory (NAMUR nebo jazýčkový kontakt) mají stabilní, prostorově optimalizované hliníkové pouzdro. Díky tomu jsou lehké, ale přesto stabilní a robustní a nedochází u nich k rušení detekce magnetického pole kovovým pouzdrem. Jsou ideální pro montáž do prostoru dveří, vrat nebo výtahu.

Pouzdra senzorů z nerezové oceli s různými legovacími prvky

Senzory s pouzdrem z nerezové oceli jsou obzvláště vhodné k použití v agresivních okolních podmínkách. Tento typ oceli je nerezový, takže pouzdra tohoto provedení nabízejí optimální ochranu proti korozi. Jsou proto vhodná pro náročná průmyslová prostředí. Pokud není pro speciální aplikace dostačující nízkolegovaná nerezová ocel (1.4305, typové označení „GS“), společnost Pepperl+Fuchs nabízí senzory v pouzdrech z vysoce legované nerezové oceli (1.4404, typové označení „GH“).

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí senzory se snímací plochou ve dvou provedeních: senzory se snímací plochou z plastového materiálu (např. MB60-*) a senzory v celokovovém provedení nebo s kovovou snímací plochou (např. MMB60-*).

Typické oblasti použití: aplikace, ve kterých je vyžadována zvýšená ochrana proti korozi, například venkovní aplikace. Nicméně pouzdra z nerezové oceli lze použít tam, kde se senzor dostane do styku s agresivními médii a kde jsou očekávány časté cykly čištění vysokotlakými čisticími zařízeními.

Pouzdro senzoru z PBT

Polokrystalický polybutylentereftalát (PBT) vyztužený skelnými vlákny má různé vlastnosti, jejichž zásluhou je atraktivní volbou jako materiál pouzder senzorů. PBT je geometricky přesný a odolný vůči oděru, teplu a chladu. Pouzdra z PBT jsou odolná vůči uhlovodíkům (např. trichloretylenu), kyselinám (např. 28% kyselině sírové), mořské vodě a vodě ohřáté na +70 °C.

Typické oblasti použití: standardní aplikace v průmyslových prostředích bez zvláštních požadavků.

Fenolformaldehydová pryskyřice (PF) 

Magnetické senzory s pouzdrem vyrobeným z fenolformaldehydové pryskyřice jsou odolné vůči vysokým teplotám a vyznačují se pevným povrchem. Tento materiál je také velmi cenově výhodný.

Polyamidové (PA) pouzdro senzoru

Polyamidy jsou materiály s vysokou pevností, torzní tuhostí a rázovou pevností. Pouzdra senzorů vyrobená z tohoto materiálu nabízejí odolnost vůči zředěným louhům, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, benzínu, alkoholům, esterům, ketonům, tukům a olejům. Polyamidy jsou však citlivé na silné kyseliny.

Typické oblasti použití: standardní aplikace v průmyslových prostředích bez zvláštních požadavků.

Polykarbonátové pouzdro (PC)

Senzory s polykarbonátovým pouzdrem jsou robustní a odolné, protože polykarbonát nabízí vysokou pevnost, odolnost proti nárazu, torzní tuhost, trvanlivost a optimální izolaci proti elektrickému napětí.
Polykarbonát splňuje požadavky požární třídy B2 podle normy DIN 4102.


Materiály pro kabely a vedení

Standardní materiály

PVC

Materiál pláště: polyvinylchlorid (PVC)

Izolace jádra: polyvinylchlorid (PVC)

Vlastnosti:

  • Vhodné pro všechny standardní požadavky 
  • Vynikající hodnota, výhodný poměr cena/hodnota
  • Velmi jednoduše a dobře zpracovatelné

Omezení:

  • Omezená odolnost vůči oleji
  • Obsahuje halogeny (škodlivé a toxické spaliny)
  • Zvýšená torzní tuhost při nízkých teplotách

 

PUR

Materiál pláště: polyuretan (PUR)

Izolace jádra: polypropylen (PP)

Vlastnosti:

  • Vysoká mechanická pevnost v tahu 
  • Vysoká odolnost vůči vrubování a proříznutí 
  • Odolnost vůči oděru a opotřebení
  • Odolnost vůči mnoha chemickým látkám
  • Vysoká odolnost vůči minerálním olejům a palivům
  • Odolnost vůči hydrolýze a mikrobům (na bázi polyéteru)
  • Bez obsahu halogenů
  • V černé barvě s vynikající odolností vůči UV záření
  • Pružnost při nízkých teplotách

Omezení:

  • Dražší než PVC
  • Odolnost vůči proříznutí zvyšuje obtížnost zpracování
  • Stažení pláště vyžaduje větší sílu než u PVC

 

PVDF

Materiál pláště: polyvinylidenfluorid (PVDF)

Izolace jádra: polyvinylidenfluorid (PVDF)

Vlastnosti:

  • Vysoká tepelná odolnost 
  • Vysoká odolnost vůči chemickým činidlům
  • Vhodné pro všechny standardní požadavky

Omezení:

  • S obsahem halogenů
  • Vysoké náklady na materiál a zpracování

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Magnetické senzory

Seznamte se s řadou magnetických senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.