Fyzicky lze základní obvody senzoru v zásadě vytvářet pomocí dvou, tří nebo čtyř vodičů. Při připojování těchto senzorů je nutné vzít v úvahu určité základní informace.
Magnetické senzory lze připojit paralelně k dalším mechanickým nebo elektronickým spínačům. Je nutné dodržovat následující zásady.
Třívodičové senzory
Magnetické senzory s třívodičovou technologií lze v zásadě připojit paralelně k mechanickým spínačům nebo jiným senzorovým výstupům. Jedinou výjimkou jsou senzory s dvojčinným výstupem. Tento typ senzorů nelze připojit paralelně k senzorům, ani k mechanickým spínačům.
Třívodičové senzory
Při sériovém zapojení třívodičových senzorů se v důsledku časové prodlevy před dosažením dostupnosti jednotlivých senzorů prodlouží doba reakce. Kromě toho je při sériovém zapojení třívodičových senzorů napájecí napětí každého následného senzoru vždy nižší v důsledku poklesu napětí ve výstupních stupních senzorů. Sériové připojení jednoho třívodičového senzoru k jednomu nebo více mechanickým kontaktům není kritické.
Poznámka: Doporučujeme nepoužívat sériové zapojení magnetických senzorů. K zajištění předvídatelného chování a spolehlivé funkce je vhodnější propojit více senzorů přes logické moduly.
Dvouvodičové senzory nemají samostatná připojení pro obvod zátěžového proudu a napájecí napětí. Dvouvodičové senzory NAMUR musí být provozovány na izolovaném spínacím zesilovači určeném pro tento účel. Magneticky ovládané jazýčkové spínače jsou elektromechanické spínače, které pracují v sérii s připojenou zátěží. Jazýčkové spínače lze zapojit sériově nebo paralelně bez jakýchkoli omezení.
Třívodičové senzory jsou dodávající (typu „PNP“) nebo odebírající (typu „NPN“) se samostatnými připojeními pro napájení a pro výstup.
Čtyřvodičové senzory jsou bezdotykové senzory typu „E“ (~ třívodičové). Jsou opatřeny normálně rozpojeným kontaktem a normálně sepnutým kontaktem. Použití těchto senzorů může minimalizovat počet potřebných verzí senzorů, a tím snížit náklady na skladování. Čtyřvodičové senzory jsou často používány k získání dalších informací ze stále se měnících výstupních stavů pro diagnostické účely, jako jsou pokles napětí, přerušení vedení a zkrat na zem.