Magnetický senzor spíná v určité vzdálenosti od detekovaného materiálu. Tato vzdálenost je označována jako „pracovní vzdálenost“. Pracovní vzdálenost je potenciálně nejdůležitější charakteristikou bezdotykového senzoru. Pracovní vzdálenost, které může magnetický senzor dosáhnout, závisí na velikosti a hustotě magnetického toku aktivačního magnetu. Referenční hodnotu pro určení pracovní vzdálenosti (sn) představuje permanentní magnet DM60 použitý jako tlumicí prvek.
Permanentní magnet DM60 má průměr 31 mm, je vysoký 15 mm a vyznačuje se hustotou remanenčního toku Br 380 až 400 mT. Díky tomuto permanentnímu magnetu dosahuje řada magnetických senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs pracovní vzdálenosti 60 mm.
Křivka odezvy závislá na polaritě je získána při překřížení povrchu senzoru do stran. Křivka odezvy představuje snímací rozsah senzoru.
Poznámka: Dodržte příslušnou orientaci permanentního magnetu.
Bipolární orientace magnetu vytváří křivku odezvy s dvěma vrcholy, tedy dvěma spínacími body, které nejsou obvykle vyžadovány.
Unipolární orientace magnetu vytváří centrální snímací rozsah s postranními vrcholy.
Kvůli těmto bočním vrcholům musí být dodržena určitá minimální vzdálenost mezi magnetem a senzorem, aby bylo dosaženo definovaných a zřetelných spínacích charakteristik.
Pracovní vzdálenost (jmenovitá pracovní vzdálenost) (sn
Pracovní vzdálenost sn, neboli „jmenovitá pracovní vzdálenost“ podle normy EN 60947-2-5, je konvenční veličina pro určení pracovní vzdálenosti. Pro tento typ pracovní vzdálenosti nejsou brány v úvahu výrobní tolerance ani změny způsobené vnějšími vlivy, jako jsou napětí a teplota.
Efektivní pracovní vzdálenost sr
Efektivní pracovní vzdálenost sr je pracovní vzdálenost jednoho senzoru naměřená za následujících podmínek:
0,9 až sn ≤ sr ≤ 1,1 × sn
Zaručená pracovní vzdálenost sa
Zaručená pracovní vzdálenost sa je vzdálenost od snímací plochy, při které je zaručena aktivace senzoru za stanovených podmínek:
0 < sa ≤ 0,81 × sn
Hystereze H
Hystereze H je vzdálenost mezi spínacími body, když se permanentní magnet přiblíží k senzoru a poté se od něj znovu vzdaluje. Hystereze je udávána jako relativní hodnota vzhledem k efektivní pracovní vzdálenosti sr. Tato vzdálenost je měřena při okolní teplotě +23 °C ± 5 °C a jmenovitém provozním napětí.
H ≤ 0,2 × sr
Typická hystereze magnetických senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs je 5 až 10 % efektivní pracovní vzdálenosti sr.