Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Výstupní logika spínacích magnetických senzorů

Funkce spínacího prvku senzoru


Spínací senzory mají binární výstupní logiku. Výstup zná pouze dva stavy, a to „aktivní“ a „neaktivní“ nebo „zapnuto“ a „vypnuto“. Funkce spínacího prvku určuje, zda magnetický senzor sepne nebo rozpojí výstup, když je detekován objekt, nebo zda lze jeho chování libovolně vybrat v závislosti na zamýšleném účelu.


Kontakt NO (normálně rozpojený – stav neaktivovaného spínače)

Funkce elektronického spínacího prvku magnetického senzoru: logika spínacího výstupu. Když je splněna podmínka spínání (např. magnetický senzor detekuje objekt ve spínacím rozsahu), výstup se sepne, takže začne protékat proud. Při nečinnosti je výstup rozpojený, takže neprotéká žádný proud.


Příklad normálně rozpojeného (NO) kontaktu

Komplementární

Funkce elektronického spínacího prvku magnetického senzoru. Komplementární magnetický senzor obsahuje dva integrované spínací výstupní stupně. Jeden je navržen jako „normálně rozpojený“ typ výstupu a druhý jako „normálně sepnutý“ typ výstupu.

Komplementární senzory lze použít ke snížení rozmanitosti typů senzorů ve výrobním závodě, čímž se sníží požadavky na skladování. Komplementární konstrukce spínacích výstupních stupňů je většinou používána pro diagnostické účely. Výstupní logika senzoru je věrohodná pouze v případě, že dva spínací výstupy mají opačné stavy. Stejný stav těchto výstupů je příznakem chyby, např. přerušení vedení nebo zkratu vedení.


Complementary—Example

Přesnost opakování

Podle normy EN 60947-5-2 je přesnost opakování hodnota odchylky efektivní pracovní vzdálenosti (sr) za stanovených podmínek. Hodnota definuje přesnost spínacího bodu po sobě následujících spínacích událostí po dobu osmi hodin při okolní teplotě +23 °C ± 5 °C a konstantním provozním napětí.


Hystereze spínání

Podle normy EN 60947-5-2 je hystereze (H) vzdálenost mezi bodem zapnutí, když se tlumicí prvek přiblíží k bezdotykovému senzoru, a bodem vypnutí, když se vzdálí od bezdotykového senzoru. Hystereze spínání H je specifikována vzhledem k efektivní pracovní vzdálenosti srnaměřené při okolní teplotě +23 °C ± 5 °C a jmenovitém provozním napětí.

H < 0,2 × sr

Bezdotykové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs mají obvykle hysterezi 5 %.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Magnetické senzory

Seznamte se s řadou magnetických senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.