Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Okolní podmínky


Pokud mají senzory splňovat požadavky, které jsou na ně kladeny, je nutné věnovat zvláštní pozornost podmínkám prostředí.


Okolní teplota

Přípustná okolní teplota je rozsah teplot, ve kterém magnetický senzor funguje správně. Pro standardní senzory od společnosti Pepperl+Fuchs platí následující hodnoty:

  • Okolní teplota: –25 °C až +75 °C

Stupně ochrany

V závislosti na požadavcích magnetické senzory nabízejí stupeň ochrany IP65, IP67 nebo IP68 (EN 60529). Pro použití v obzvláště náročných průmyslových prostředích jsou dostupné verze se stupněm ochrany IP69K.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Magnetické senzory

Seznamte se s řadou magnetických senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.