Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Montáž senzoru


Níže naleznete přehled hlavních bodů, které je nutné zohlednit při integraci magnetických senzorů do aplikací.


Přípravná opatření

Při výběru senzoru nejprve určete typ odvětví a oblasti, ve kterých bude senzor používán. 

Je důležité vybrat senzor podle možností instalace a požadovaného detekčního dosahu. Při plánování vezměte tyto informace v úvahu a ujasněte si instalační podmínky. Určete požadované pracovní vzdálenosti.

Je také nutné určit, zda senzor dokáže splnit zvláštní podmínky, a pokud ano, tak jaké. Zjistěte, které senzory jsou vhodné pro okolní podmínky vaší aplikace, a určete příslušnou vhodnost pro použití.

Další informace:

Aplikace a odvětví
Vhodnost pro použití
Okolní podmínky


Podrobný popis pracovních kroků

Základní postup montáže magnetického senzoru je následující:


1. Kontrola a výběr instalačních podmínek

Vzhledem k pasivní povaze magnetických senzorů je typ instalace na rozdíl od indukčních nebo kapacitních senzorů nepodstatný. Důležité jsou však typ instalace a struktura tlumicích magnetů. Při zapuštěné montáži tlumicího magnetu do magneticky vodivého materiálu lze výrazně snížit pracovní vzdálenost senzoru. Pokud však není magnet zapuštěn do magneticky vodivého materiálu, může se pracovní vzdálenost senzoru mírně zvětšit.

Další informace:

Instalační podmínky

2. Určení/sledování pracovních vzdáleností pomocí tlumicího magnetu

Každý magnetický senzor má specifický detekční rozsah a specifickou pracovní vzdálenost.

Vzhledem k individuální montážní situaci v konkrétní aplikaci je nutné zajistit, aby senzor se stávajícím tlumicím magnetem spolehlivě dosáhl požadovaného detekčního rozsahu.

Další informace:

Určení pracovních vzdáleností

3. Montáž senzoru do jednoho otvoru nebo povrchová montáž senzoru

Válcové senzory

Válcové senzory jsou malé a jsou opatřeny vnějším závitem, který umožňuje jednoduchou a prostorově úspornou montáž tohoto typu senzorů. Jsou dostupné v různých průměrech. 

Při montáži válcových senzorů s kovovými pouzdry do jednoho otvoru je nutné dodržovat utahovací momenty pro vnější závity nebo upevňovací šrouby.

Utahovací momenty vyžadované k montáži senzorů pomocí odpovídajících upevňovacích šroubů závisí na průměru a materiálu senzorů.

V následující tabulce je uveden přehled běžných průměrů a materiálů.

Průměr závituNerezavějící ocelMosazPBTPPS
M5 × 0,53,0---
M8 × 110,03,0--
M12 × 115,010,00,75-
M18 × 130,030,01,55
M30 × 1,530,030,03,010
Průměr závituNerezavějící ocelMosazPBTPPS
M5 × 0,53,0---
M8 × 110,03,0--
M12 × 115,010,00,75-
M18 × 130,030,01,55
M30 × 1,530,030,03,010

Utahovací momenty [Nm]


Kvádrové senzory

Kvádrové senzory jsou navrženy tak, aby je bylo možné snadno a rychle připevnit na požadované místo na povrchu. V závislosti na provedení pouzdra jsou opatřeny jedním nebo více montážními otvory se závity pro upevnění pomocí odpovídajících šroubů.

4. Připojení k napájecím a ovládacím vstupům

Přesný způsob vytvoření elektrického připojení závisí na vybraném senzoru. Možnosti připojení se liší v závislosti na typu připojení. Z tohoto důvodu je nutné dodržet pokyny týkající se konkrétního typu připojení.

Další informace:

Připojení magnetických senzorů 

5. Kontrola provozního stavu a stavu spínače

Nakonec je nutné zkontrolovat provozní stav a stav spínače senzoru pomocí tlumicího magnetu.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Magnetické senzory

Seznamte se s řadou magnetických senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.