Magnetické senzory lze do zařízení elektricky integrovat různými způsoby. Standardně jsou k dispozici různé verze senzorů s pevnými kabely se zástrčkami nebo s konektorovými zástrčkami v různých provedeních.
Tento typ senzoru je vybaven pevným kabelem, který lze předem sestavit. Senzory s pevným kabelem představují cenově výhodné verze, protože nevyžadují přídavný kabel se zásuvkou na jedné straně a minimalizují počet připojovacích bodů.
Tento typ magnetického senzoru není v typovém označení nijak odlišen.
V následující tabulce je uveden přehled běžných magnetických senzorů s ohledem na elektrické provedení, typ senzoru, příklady spínání a typická data.
Stejnosměrné napětí 10 až 60 V | |
---|---|
Typ senzoru |
|
Schéma zapojení podle normy EN 60947-5-2 | Normálně sepnutý kontakt a normálně rozpojený kontakt Příklad: Normálně rozpojený kontakt Z/Z0 |
Typická data |
|
Poznámka: Tato tabulka platí pro senzory s elektronickými výstupními stupni. Jazýčkové spínače jsou mechanické kontakty s magnetickou aktivací. Mají pouze dvě připojení a záměrně zde nejsou uvedeny.
Základní řada 10 až 30 V, 100 mA Standardní řada 10 až 60 V, 200 mA | |
---|---|
Typ senzoru |
|
Schéma zapojení podle normy EN 60947-5-2 | Normálně sepnutý kontakt a normálně rozpojený kontakt Příklad: Normálně rozpojený kontakt E/E0 |
Základní elektrické schéma | ![]() |
![]() | |
Typická data |
|
Typ senzoru |
|
Schéma zapojení podle normy EN 60947-5-2 | Normálně sepnutý kontakt a normálně rozpojený kontakt Příklad: Normálně sepnutý kontakt a normálně rozpojený kontakt A2 |
Typická data |
|
Stejnosměrné napětí 8 V DC | |
---|---|
Typ senzoru |
|
Schéma zapojení podle normy EN 60947-5-2 | Normálně sepnutý kontakt nebo normálně rozpojený kontakt Příklad: Normálně sepnutý kontakt N/N0 nebo SN |
Typická data |
|
V následující části je uveden přehled vývodů a barev vodičů pro magnetické senzory.
Čísla výstupních vývodů odpovídají číslování vývodů na zástrčkách konektorů. To neplatí pro bezdotykové senzory pro střídavý proud a senzory s 8mm zástrčkami s třemi vývody.
Spínače bez ochranné izolace vyžadují pro napětí vyšší než 50 V AC nebo 120 V DC svorku pro ochranný vodič.
3 stejnosměrná připojení – nutné dodržet polaritu | ||
---|---|---|
Funkce | Normálně rozpojený kontakt | |
Barvy přípojek/vodičů | + | – | výstup Hnědá (BN) | Modrá (BU) | Černá (BK) | |
Výstupní vývod | 1 | 3 | 4 | |
Zástrčka V1 | ![]() | ![]() |
Zástrčka V3 | ![]() | ![]() |