|
| |
Produit |
|
|
Le produit 'ML100-55/103/115' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'ML100-55/103/115' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, champ de détection de 5 m, lumière rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, version CC, sortie PNP, câble fixe, Boîtier miniature, Maniement simple, LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction, Fixation à filetage tout métal, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilitéfa |
|
|
|
Le produit 'ML100-55/103/115a' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'ML100-55/103/115a' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, champ de détection de 5 m, lumière rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, version CC, sortie PNP, câble fixe avec fiche M8, Boîtier miniature, Maniement simple, LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction, Fixation à filetage tout métal, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilitéfa |
|
|
|
Le produit 'ML100-55/103/115b' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'ML100-55/103/115b' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, champ de détection de 5 m, lumière rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, version CC, sortie PNP, câble fixe avec fiche M12, Boîtier miniature, Maniement simple, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction, Insensible à la lumière ambiantefa |
|
|
|
Le produit 'ML100-55/95/103' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'ML100-55/95/103' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, champ de détection de 5 m, lumière rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, version CC, sortie PNP, fiche M8, Boîtier miniature, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonctionfa |
|
|
|
Le produit 'ML100-55/98/103' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'ML100-55/98/103' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex équipée d'un filtre polarisant, boîtier plastique, champ de détection de 5 m, lumière rouge, molette de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, version CC, sortie PNP, fiche M8, Boîtier miniature, Affichages de fonctionnement haute visibilité, Insensible à la lumière ambiante, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métalfa |
|
|
|
Le produit 'MLV41-54-G/25/123/124/136' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'MLV41-54-G/25/123/124/136' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule robuste en mode reflex pour la détection de verre transparent, boîtier compact, champ de détection de 5,2 m, lumière rouge, lumière activée, 2 sorties push-pull, fiche M12, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Enregistrement fiable d'objets réfléchissants et de verre transparent, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Commutateurs de l'apprentissage pour réglage de contrastes à étapefa |
|
|
|
Le produit 'OBG5000-R100-2EP-IO-V31' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'OBG5000-R100-2EP-IO-V31' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Conception miniature avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa |
|
|
|
Le produit 'OBG8000-R200-2EP-IO-V1' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'OBG8000-R200-2EP-IO-V1' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents, Deux appareils en un : mode de fonctionnement en détection de verre transparent ou en reflex à grande portée, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa |
|
|
|
Le produit 'OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'OBR12M-R100-2EP-IO-V31-L' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule laser en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa |
|
|
|
Le produit 'OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'OBR12M-R101-2EP-IO-V31-L' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Cellule laser en mode reflex, Conception miniature avec options de montage variées, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LED, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa |
|
|
| |