Transmetteurs de données optiques

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Transmetteur de données optique PROFIBUS, champ de détection de 120 m, lumière infrarouge, fiche M12, Appareils pour PROFIBUS, interruption du faisceau sans problème avec la TVT (Telegram Verification Technology), Raccordement à connecteur pour montage rapide, réglage des paramètres simple sans ouverture de l'appareil, utilisable à partir d'un domaine de la portée 0fa


Transmetteur de données optique PROFIBUS, champ de détection de 240 m, lumière infrarouge, fiche M12, Appareils pour PROFIBUS, interruption du faisceau sans problème avec la TVT (Telegram Verification Technology), Raccordement à connecteur pour montage rapide, réglage des paramètres simple sans ouverture de l'appareil, utilisable à partir d'un domaine de la portée 0fa


Transmetteur de données optique PROFIBUS, champ de détection de 120 m, lumière infrarouge, fiche M12, Appareils pour PROFIBUS, interruption du faisceau sans problème avec la TVT (Telegram Verification Technology), Raccordement à connecteur pour montage rapide, réglage des paramètres simple sans ouverture de l'appareil, utilisable à partir d'un domaine de la portée 0fa


Transmetteur de données optique PROFIBUS, champ de détection de 240 m, lumière infrarouge, fiche M12, Appareils pour PROFIBUS, interruption du faisceau sans problème avec la TVT (Telegram Verification Technology), Raccordement à connecteur pour montage rapide, réglage des paramètres simple sans ouverture de l'appareil, utilisable à partir d'un domaine de la portée 0fa


Transmetteur de données optique Fast Ethernet, champ de détection de 150 m, lumière infrarouge, taux de transfert de 100 Mbit/s, fiche M12, Indépendant du protocole, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Raccordement à connecteur pour montage rapide, Aucun paramétrage, barre d'affichage pour l'intensité du signalfa


Transmetteur de données optique Fast Ethernet, champ de détection de 300 m, lumière infrarouge, taux de transfert de 100 Mbit/s, fiche M12, Indépendant du protocole, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Raccordement à connecteur pour montage rapide, Aucun paramétrage, barre d'affichage pour l'intensité du signalfa


Transmetteur de données optique Fast Ethernet, champ de détection de 150 m, lumière rouge, taux de transfert de 100 Mbit/s, fiche M12, Indépendant du protocole, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Raccordement à connecteur pour montage rapide, Aucun paramétrage, barre d'affichage pour l'intensité du signalfa


Transmetteur de données optique Fast Ethernet, champ de détection de 300 m, lumière rouge, début de données de 100 Mbit/s, fiche M12, Indépendant du protocole, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., Raccordement à connecteur pour montage rapide, Aucun paramétrage, barre d'affichage pour l'intensité du signalfa

Transmetteur de données optiques, Transmission de données parallèle 8 bits, Angle du faisceau très important, Déclinable, Raccordement par bornes à ressort, Degré de protection IP67fa

Transmetteur de données optiques, Transmission de données parallèle 8 bits, Angle du faisceau très important, Déclinable, Raccordement par bornes à ressort, Degré de protection IP67fa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Découvrez toutes les fonctionnalités du LS682, notamment son alignement et sa mise en service faciles...