Cellule en mode détection directe

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Cellule en mode détection directe, boîtier en plastique, plage de détection réglable de 1 000 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie PNP, câble fixe, Boîtier miniature, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service et l'état de commutationfa


Cellule en mode détection directe, boîtier en plastique, plage de détection réglable de 1 000 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie PNP, fiche M8 à 4 broches, Boîtier miniature, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service et l'état de commutationfa


Cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 350 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie PNP, câble fixe, Boîtier miniature, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service et l'état de commutationfa


Cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 350 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie PNP, câble fixe avec fiche M8, Boîtier miniature, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service et l'état de commutationfa


Cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 350 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie PNP, câble fixe avec fiche M12, Boîtier miniature, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service et l'état de commutationfa


Cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 350 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie PNP, fiche M8 à 4 broches, Boîtier miniature, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service et l'état de commutationfa


Cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 350 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie PNP, fiche M8 à 3 broches, Boîtier miniature, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service et l'état de commutationfa


Cellule en mode détection directe avec point lumineux rectangulaire pour une détection des objets transparents, champ de détection de 200 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8, Boîtier miniature, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métal, LED pour l'état de service et l'état de commutationfa


Cellule en mode détection directe installée dans un boîtier en métal résistant à la corrosion, suppression de l'arrière-plan, champ de détection réglable de 350 mm, lumière rouge, 2 sorties push-pull, fiche M12, Gamme robuste avec boîtier en métal résistant à la corrosion, Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structure, Contraste noir/blanc réduit, Suppression d'arrière-plan précise, réglable, Fréquence de commutation très élevéefa


Cellule en mode détection directe, Conception miniature avec options de montage variées, Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C, Haut indice de protection IP69K, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...