Détecteurs spéciaux

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Cellule en mode reflex avec 6 faisceaux dans un boîtier de détecteur optoélectronique standard largement répandu, lumière rouge, plage de détection de 4 m, lumière/obscurité activée commutable, sortie push-pull, fiche M12, Barrière de détection de surface avec 6 faisceaux dans un boîtier de barrière de détection standard, Apte au raccordement, remplace la barrière de détection à un faisceau, Détection fiable de l'arête avant d'objet quelle que soient la forme et la position de l'objetfa


Cellule en mode reflex avec 6 faisceaux dans un boîtier de détecteur optoélectronique standard largement répandu, lumière rouge, plage de détection de 4 m, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, câble fixe avec fiche M12, Barrière de détection de surface avec 6 faisceaux dans un boîtier de barrière de détection standard, Apte au raccordement, remplace la barrière de détection à un faisceau, Détection fiable de l'arête avant d'objet quelle que soient la forme et la position de l'objetfa

Série GLD3, programmable grâce a un bouton-poussoir, Sensibilité réglable, Identification de papier et d'étiquettes, y compris les versions transparentesfa

Cellule en mode convergent, plage de détection réglable de 100 mm, lumière rouge, clair/foncé activé, sortie PNP, fiche M8, Boîtier miniature, Cellule en mode détection directe avec point lumineux fin et long, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métalfa

Cellule en mode reflex avec 6 faisceaux dans un boîtier de détecteur optoélectronique standard largement répandu, lumière rouge, plage de détection de 4 m, lumière/obscurité activée commutable, sortie push-pull, câble fixe avec fiche M12, Barrière de détection de surface avec 6 faisceaux dans un boîtier de barrière de détection standard, Apte au raccordement, remplace la barrière de détection à un faisceaufa

Cellule en mode reflex avec 6 faisceaux dans un boîtier de détecteur optoélectronique standard largement répandu, lumière rouge, plage de détection de 4 m, lumière/obscurité activée commutable, sortie push-pull, fiche M12, Barrière de détection de surface avec 6 faisceaux dans un boîtier de barrière de détection standard, Apte au raccordement, remplace la barrière de détection à un faisceau, Détection fiable de l'arête avant d'objet quelle que soient la forme et la position de l'objetfa

Cellule à faisceau convergent, plage de détection réglable de 100 mm, lumière bleue, lumière/obscurité activée, sortie NPN, câble fixe, Boîtier miniature, Cellule en mode détection directe avec point lumineux fin et long, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métalfa

Cellule à faisceau convergent, plage de détection réglable de 100 mm, lumière bleue, lumière/obscurité activée, sortie PNP, câble fixe, Boîtier miniature, Cellule en mode détection directe avec point lumineux fin et long, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métalfa

Cellule à faisceau convergent, plage de détection réglable de 100 mm, lumière bleue, lumière/obscurité activée, sortie NPN, prise M8, Boîtier miniature, Cellule en mode détection directe avec point lumineux fin et long, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métalfa

Cellule à faisceau convergent, plage de détection réglable de 100 mm, lumière bleue, lumière/obscurité activée, sortie PNP, prise M8, Boîtier miniature, Cellule en mode détection directe avec point lumineux fin et long, Maniement simple, très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité, Fixation à filetage tout métalfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par