Détecteur TOR (tout ou rien)

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Détecteur à plusieurs points de commutation, conception compacte, avec suppression de l'arrière-plan et de nombreux modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link , Conception miniature avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur, Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structurefa


Détecteur à plusieurs points de commutation, conception compacte, avec suppression de l'arrière-plan et de nombreux modes de fonctionnement réglables, interface IO-Link , Conception miniature avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LEDfa


Cellule en mode détection directe de commutation avec technologie de composant de mesure, plage de détection 150 mm, lumière rouge, IO-Link, 2 sorties push-pull, câble fixe de 2 m, Conception miniature avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Version à infrarouge, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteurfa


Cellule en mode détection directe de commutation avec technologie de composant de mesure, plage de détection 150 mm, lumière rouge, IO-Link, 2 sorties push-pull, prise M8, Conception miniature avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur, Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structurefa


Cellule en mode détection directe de commutation avec technologie de composant de mesure, plage de détection 150 mm, lumière rouge, IO-Link, 2 sorties push-pull, prise M8, Conception miniature avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Version à infrarouge, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur, Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structurefa


Cellule en mode détection directe de commutation avec technologie de composant de mesure, plage de détection 150 mm, lumière laser rouge, laser classe 1, IO-Link, 2 sorties push-pull, prise M8, Conception miniature avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur, Détecteurs à laser DuraBeam - résistance et utilisation identiques à la technologie LEDfa


Cellule en mode détection directe de commutation avec technologie de composant de mesure, plage de détection 150 mm, lumière rouge, IO-Link, 2 sorties push-pull, câble fixe de 2 m, Conception miniature avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Version à infrarouge, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteurfa


Cellule en mode détection directe de commutation avec technologie de composant de mesure, plage de détection 150 mm, lumière rouge, IO-Link, 2 sorties push-pull, prise M8, Conception miniature avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur, Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structurefa


Cellule en mode détection directe de commutation avec technologie de composant de mesure, plage de détection 150 mm, lumière rouge, IO-Link, 2 sorties push-pull, prise M8, Conception miniature avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Version à infrarouge, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur, Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structurefa


Détecteur à plusieurs points de commutation, Format de taille moyenne avec options de montage variées, Technologie multi-pixel (MPT) - flexibilité et adaptabilité, Réduction de la diversité d'appareils - plusieurs points de commutation au sein d'un seul détecteur, Détection sûre de toutes les surfaces, indépendamment de la couleur et de la structure, Petite différence sw/ws continue jusqu'à la portée de détection finalefa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...