Cellules à cadre et cellules en mode barrage à cadre

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en aluminium, largeur de fente de 10 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches, Optimisé pour la détection de petites pièces, Fréquence de commutation élevée, Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle, Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé", Lumière visible rougefa


Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en zinc moulé sous pression, largeur de fente de 121 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches, Optimisé pour la détection de petites pièces, Fréquence de commutation élevée, Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle, Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé", Lumière visible rougefa


Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en aluminium, largeur de fente de 20 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches, Optimisé pour la détection de petites pièces, Fréquence de commutation élevée, Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle, Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé", Lumière visible rougefa


Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en zinc moulé sous pression, largeur de fente de 30 mm, lumière infrarouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches, Optimisé pour la détection de petites pièces, Fréquence de commutation élevée, Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle, Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé", Infrarougefa


Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en zinc moulé sous pression, largeur de fente de 30 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches, Optimisé pour la détection de petites pièces, Fréquence de commutation élevée, Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle, Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé", Lumière visible rougefa


Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en zinc moulé sous pression, largeur de fente de 50 mm, lumière infrarouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches, Optimisé pour la détection de petites pièces, Fréquence de commutation élevée, Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle, Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé", Infrarougefa


Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en zinc moulé sous pression, largeur de fente de 50 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches, Optimisé pour la détection de petites pièces, Fréquence de commutation élevée, Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle, Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé", Lumière visible rougefa


Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en zinc moulé sous pression, largeur de fente de 80 mm, lumière infrarouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches, Optimisé pour la détection de petites pièces, Fréquence de commutation élevée, Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle, Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé", Infrarougefa


Cellule à fourche optoélectronique, boîtier en zinc moulé sous pression, largeur de fente de 80 mm, lumière rouge, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, version CC, sortie PNP, fiche M8 3 broches, Optimisé pour la détection de petites pièces, Fréquence de commutation élevée, Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle, Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé", Lumière visible rougefa


Cellule en mode barrage à cadre compacte, optimisée pour la détection de petites pièces, largeur de fente de 150 mm, lumière infrarouge, sortie PNP, fiche M8, Cellule en mode barrage à cadre compacte, Cadre ouvert avec zone de détection large, Optimisée pour la détection de petites pièces, Option de suppression des objets stationnaires, Détection de pièces très petites guidées et non guidées en chute librefa
Page suivanteDernière page

Filtrer par