Rideaux optoélectroniques

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 17 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation, Résolution optique 17 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa


Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 17 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation, Résolution optique 25 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa


Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 50 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation, Résolution optique 50 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa


Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec écart entre les faisceaux de 8 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation de mesure avec sortie de commutation, Résolution optique 8 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégrée, Interface IO Link pour les données de service et de processusfa


Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 100 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 100 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa


Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 17 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 17 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa


Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 25 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 25 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa


Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 50 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 50 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa


Rideau optoélectronique d'automatisation avec écart entre les faisceaux de 8 mm, interface IO-Link, sortie push-pull, câble fixe avec connecteur M12, Rideau optoélectronique d'automatisation commuté, Résolution optique 8 mm, Détection ultrarapide des objets, meme avec un croisillon triple , Réglage sans logiciel du contrôle de hauteur, Identification d'objet grâce a la détection d'objet intégréefa


Low-profile, high resolution light grid for monitoring locking edges on elevators and accesses, In accord with EN81-20 and EN81-70, Dense monitoring field with up to 135 beams ensures that small objects are detected, Object detection up to distance of zero, Automatic beam crossing, Operating voltage: 11 ... 30 V DC, Test input: Test: Operating voltage , Operating mode 0 V, UL approval: E310569 , cULus Listed , class 2 power supply , max. ambient temperature 60 °Cfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par