Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule optoélectroniques de milieu de gamme pour détecter les personnes, les objets et les véhicules |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 4 m | |
Distance du réflecteur | 0,2 ... 4000 mm | |
Domaine de détection limite | 8 m | |
Cible de référence | réflecteur H85-2 | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 160 mm pour une distance de 4000 mm | |
Angle d'ouverture | env. 2,5 ° | |
Limite de la lumière ambiante | 90000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 1083,4 a | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED rouge : clignote si la réserve de fonction est insuffisante | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 12 ... 30 V CC / 18 ... 28 V C.A. | |
Consommation à vide | < 100 mA | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair" | |
Sortie signal | relais bas niveau, 1 contact inverseur | |
Tension de commutation | ≤ 55 V C.A. / 24 V CC | |
Courant de commutation | 1 A /24 V C.C., 0,5 A /110 V C.A. | |
Capacité de commutation | max. 24 W / 55 VA | |
Fréquence de commutation | 25 Hz | |
Temps d'action | 20 ms | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches | |
Matérial | ||
Boîtier | Luran® | |
Sortie optique | vitre en verre | |
Masse | 100 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 85 mm | |
Largeur | 19,5 mm | |
Profondeur | 50 mm | |
Remarque | Fusible de protection de l'appareil ≤ 315 mA (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1 Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La série 91 se concentre sur l'essentiel. En tant qu'alimentation CA/CC, ces détecteurs photoélectriques économiques, fiables et simples sont à usage quasi universel. Leur conception étroite signifie qu'ils peuvent être utilisés partout.
Les détecteurs photoélectriques monofaisceau de la série 91 sont adaptés à la surveillance des bords de fermeture des ascenseurs, des portes et des barrières, ainsi qu'à la détection et au suivi des objets dans les systèmes de manutention.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 301 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 175 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0 | ALL | 625 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6717 | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6756 | ALL | 223 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...