Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellule en mode reflex ML17-54/115b/127

ML17-54/115b/127
  • Série d'appareils compacts dans des boîtiers universels pour applications standard
  • Boîtier miniature
  • fixation frontale avec filetage M18, trous de fixation latéraux en alternative
  • LED visibles de tous les côtés
  • Montage extrêmement simple, avec système de raccordement rapide
  • La version équipée de filtres polarisés détecte les objets brillants

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML17-54/115b/127

Description produit
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 3,5 m
Distance du réflecteur50 ... 3500 mm
Domaine de détection limite5 m
Cible de référenceréflecteur FE-RR1
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 626 nm
Filtre polarisantoui
Limite de la lumière ambiante≤ 10000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à vide< 25 mA
Courant d'emploi100 mA max. par sortie
Retard à la disponibilité≤ 200 ms
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 npn protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2 V CC
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble 150 mm avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiqueAcrylique
Masseenv. 23 g
Dimensions
Hauteur34,5 mm
Largeur15 mm
Longueur29,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-54/115b/127

Design / Simulation: ML17-54/115b/127

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP197 KB

Agréments: ML17-54/115b/127

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

Produits associés : ML17-54/115b/127

Accessoires
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...