Caractéristiques générales |
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 5,6 m |
Distance du réflecteur | 0 ... 5,6 m |
Domaine de détection limite | 7 m
|
Cible de référence | réflecteur H85-2 |
Emetteur de lumière | LED |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm |
Filtre polarisant | oui |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 90 mm pour une distance de 5,6 m |
Angle d'ouverture | Emetteur : 1 ° récepteur : 1,2 ° |
Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle |
MTTFd | 790 a |
Durée de mission (TM) | 20 a |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
Eléments de visualisation/réglage |
Indication fonctionnement | LED verte |
Visual. état de commutation | 2 LED jaunes pour l'état de commutation, la réserve de fonction, le mode d'apprentissage (TEACH IN) et le mode "détection des contrastes" |
Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé", commutateur mécanique 5 positions pour le réglage des niveaux de détection des contrastes |
détection de contrastes á étape | 10 % - bouteilles PET propres remplies d'eau 18 % - bouteilles en verre transparent 40 % - verre coloré ou matières opaques réglable par touche TEACH IN |
Caractéristiques électriques |
Tension d'emploi | 12 ... 240 V C.A./C.C. |
Puissance absorbée | ≤ 3,5 VA |
Sortie |
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", interchangeable |
Sortie signal | sortie relais, 1 contact inverseur |
Tension de commutation | max. 250 V C.A./C.C. |
Courant de commutation | max. 2 A |
Capacité de commutation | C.C.: max. 50 W C.A.:max. 500 VA |
Fréquence de commutation | 25 Hz |
Temps d'action | 20 ms |
Conformité |
Norme produit | EN 60947-5-2 |
Agréments et certificats |
Classe de protection | II, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Circuit de sortie isolé du circuit de contrôle conformément à la norme CEI 61140. Attention ! La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé. |
Agrément UL | cULus Listed Attention : Cet équipement est considéré comme un équipement de type ouvert. Il doit être monté dans une enceinte, spécialement conçue pour le protéger contre les incendies internes et les blessures pouvant résulter du contact avec les pièces en fonctionnement, et certifiée UL 508. |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Conditions environnantes |
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Température de stockage | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
Caractéristiques mécaniques |
Degré de protection | IP67 |
Raccordement | Bornier de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2, dénudation de 7,5 ... 8,5 mm, presse-étoupe M16x1,5 |
Matérial | |
| Boîtier | matière plastique ABS |
| Sortie optique | vitre en matière plastique |
Masse | 100 g |
Dimensions | |
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 25,8 mm |
| Profondeur | 65,5 mm |