Cellule en mode reflex MPP1HD

MPP1HD
  • Environnement difficile
  • Résiste à un lavage de 1 200 psi
  • Le filtre polarisant détecte les objets brillants
  • Plage de détection 6 m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MPP1HD

Description produit
Détecteurs optoélectroniques ; modulaire MP Series
Caractéristiques générales
Domaine de détection6 mètres
Emetteur de lumièrevisible vert
Type de lumièrevisible vert
Filtre polarisantoui
MarquageCE
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutation2 LED
Eléments de contrôlecommutation clair/commutation foncé
Sortie
Temps d'action≤ 10 ms
Sortie 1
Type de sortieselon la base sélectionnée
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Agréments et certificats
AgrémentsCE, cULus
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air95 % HR (sans condensation)
Résistance aux chocs50G
Résistance aux vibrations10G, 10 ... 500 Hz
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP69K
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquelentilles en verre
enveloppeAcétal (chargé en fibres de verre), type 20
Dimensions
Hauteur43,2 mm
Largeur39,6 mm
Profondeur52,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: MPP1HD

Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...