Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode reflex pour applications standard, conception miniature, détection d'objets transparents, plage de détection de 6 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, 2 sorties push-pull, câble fixe |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | 0 ... 3,5 m en mode d'apprentissage (Teach-In) 0 ... 5 m lors de position de l'interrupteur | |
Distance du réflecteur | 0 ... 3,5 m en mode d'apprentissage (Teach-In) 0 ... 5 m lors de position de l'interrupteur | |
Domaine de détection limite | 6 m | |
Cible de référence | réflecteur H85-2 | |
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 660 nm | |
Filtre polarisant | oui | |
Ecart angulaire | max. ± 1° | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 40 mm pour un domaine de la portée de 1 m | |
Angle d'ouverture | 1,7 ° | |
Limite de la lumière ambiante | ||
Lumière constante | 40000 Lux | |
Lumière alternante | 5000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 980 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Indication fonctionnement | LED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz) | |
Visual. état de commutation | LED jaune : état de commutation ; Réserve de fonctionnement ; TEACH-IN | |
Eléments de contrôle | Commutateur mécanique 5 positions pour le réglage des niveaux de détection des contrastes | |
détection de contrastes á étape | Position de l'interrupteur I : 10 % - bouteilles en PET propres, remplies d'eau Position de l'interrupteur II : 18 % - bouteilles transparentes Position de l'interrupteur III : 40 % - verre coloré ou matériaux opaques réglable par touche TEACH IN |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Ondulation | max. 10 % | |
Consommation à vide | < 15 mA pour 24 V C.C. | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair/foncé", programmable par câblage | |
Sortie signal | 2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 2,5 V CC | |
Fréquence de commutation | 1 kHz | |
Temps d'action | 500 µs | |
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Tenue aux chocs et aux vibrations | CEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z | |
Résistance aux vibrations | IEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP67 / IP69K | |
Raccordement | Câble fixe 2 m | |
Matérial | ||
Boîtier | ABS | |
Sortie optique | PMMA | |
Câble | PUR | |
Masse | env. 50 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 31,4 mm | |
Largeur | 13,9 mm | |
Profondeur | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
La série ML6 se caractérise par une conception standard robuste et puissante dans un boîtier miniature. Le boîtier offre l'indice de protection IP67/IP69K et inclut une lentille de qualité alimentaire, des DEL très visibles ainsi que des inserts métalliques solides pour le montage. Des détecteurs inviolables et réglables équipés d'une double sortie push-pull sont disponibles. Ils disposent d'une limite de luminosité ambiante élevée. Les réflexions en provenance de l'arrière-plan sont éliminées. Le petit point lumineux net, incroyablement petit, et le délai de réponse rapide permettent d'obtenir une précision de commutation maximale sur les bords des objets. Les sources de lumière rouge bien visibles facilitent l'alignement. Le dispositif très performant de suppression de l'arrière-plan pour une mise au point fixe est une fonction très utile. Les détecteurs permettent une détection d'objets précise et sont adaptés à un grand nombre d'applications.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 571 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 790 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0 | ALL | 493 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0708D | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6924 | ALL | 224 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...