Cellule en mode reflex GLK18-55/25/161/166

GLK18-55/25/161/166
  • Efficient Line dans un petit boîtier M18 en plastique pour applications standard
  • Plage de détection très large
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
  • Version avec face avant optique
  • Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  GLK18-55/25/161/166

Description produit
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, face latérale optique, champ de détection de 4 m, lumière rouge, lumière, version CA/CC, sortie NPN-FET, microfiche
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 4 m
Distance du réflecteur0,05 ... 4 m
Domaine de détection limite5,5 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 200 mm pour 5,5 m
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Accessoires fournisSupports de montage
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi20 ... 250 V C.A./C.C.
Consommation à vide< 2,5 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalCanal N MOSFET, résistant aux courts-circuits
Tension de commutationmax. 250 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tension≤ 3,5 V C.A./C.C.
Fréquence de commutation50 Hz
Temps d'action≤ 10 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesUL 508
Agréments et certificats
Classe de protectionII, tension assignée d'isolement ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementMicroconnecteur CA, 1/2" V124 ; 4 broches
Matérial
BoîtierPC-PBT
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 10 g
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: GLK18-55/25/161/166

Fonction

Les détecteurs de la série GLV/GLK18 contribuent à améliorer l'efficacité des machines et systèmes. La conception du boîtier en plastique M18, la technologie de connexion et les propriétés de détection sont hautement standardisées. En nous concentrant sur les exigences clés de détection, nous avons mis au point une série de produits fiables et robustes pour les systèmes CC et CA/CC sans excès d'ingénierie. Le kit de montage fourni et le design optimisé du potentiomètre assurent un assemblage rapide et une configuration d'une grande facilité.

Product Documentation: GLK18-55/25/161/166

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF692 KB

Design / Simulation: GLK18-55/25/161/166

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2485 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: GLK18-55/25/161/166

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5837AALLPDF233 KB

Produits associés : GLK18-55/25/161/166

Accessoires

bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa
Aide de montage avec dispositif de culbutagefa
Bride de montage en plastique, 18 mmfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...