Cellule en mode reflex GLV18-55-G/115/120

GLV18-55-G/115/120
  • Efficient Line dans un petit boîtier M18 en plastique pour applications standard
  • Deux dispositifs en un : au choix une détection d'objets transparents ou le mode reflex avec une vaste plage de détection
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
  • Design optimisé de potentio pour une bonne visibilité des éléments de commande dans l'application
  • Version Alimentation CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  GLV18-55-G/115/120

Description produit
Cellule en mode reflex pour détection d'objets transparents, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, face avant optique, champ de détection de 2,5 m, lumière rouge, lumière/obscurité, version CC, 2 sorties PNP, câble fixe
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 2,5 m à mode verre ;
0 ... 5 m en mode normal
Distance du réflecteur0 ... 2,5 m à mode verre ;
0 ... 5 m en mode normal
Domaine de détection limite6,5 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 370 mm pour 6,5 m ; 50 mm pour 1 m
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1260 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence alimentation (sous tension),
clignotante à 2 Hz ou à 4 Hz en mode TEACH-IN
Visual. état de commutationLED jaune : Mode reflex : S'allume lorsque le faisceau lumineux est libre ; clignote si le signal n'atteint pas la réserve de fonctionnement, s'éteint lorsque le faisceau lumineux est interrompu Mode Identification du verre : s'allume en cas de continuité du faisceau lumineux ; clignote lorsque la compensation maximale est atteinte ; s'éteint en cas d'interruption du faisceau lumineux
Eléments de contrôlePotentiomètre pour TEACH-IN et Sélection du mode
détection de contrastes á étape18 % - bouteilles en verre transparent
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à vide< 15 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits, collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutation1 kHz
Temps d'action≤ 0,5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Classe de protectionII, Tension assignée d'isolement ≤ 50 V CA avec degré de pollution 1-2 conformément à la norme CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC
Sortie optiquePMMA
CâblePVC
Masseenv. 75 g
Dimensions
Longueur39,8 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-55-G/115/120

Fonction

Les détecteurs de la série GLV/GLK18 contribuent à améliorer l'efficacité des machines et systèmes. La conception du boîtier en plastique M18, la technologie de connexion et les propriétés de détection sont hautement standardisées. En nous concentrant sur les exigences clés de détection, nous avons mis au point une série de produits fiables et robustes pour les systèmes CC et CA/CC sans excès d'ingénierie. Le kit de montage fourni et le design optimisé du potentiomètre assurent un assemblage rapide et une configuration d'une grande facilité.

Product Documentation: GLV18-55-G/115/120

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF455 KB

Design / Simulation: GLV18-55-G/115/120

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP621 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: GLV18-55-G/115/120

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB

Produits associés : GLV18-55-G/115/120

Accessoires

bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa
Aide de montage avec dispositif de culbutagefa
Bride de montage en plastique, 18 mmfa
Réflecteur, rond ø 84 mm, centré trous de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire, 40,3 mm x 59,9 mm, trous de montagefa
Réflecteur, rectangulaire 51 mm x 61 mm, trous de fixation, éclisse de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...