Non disponible à la vente

Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellule en mode reflex ML4.2-54-F/40b/95/103

ML4.2-54-F/40b/95/103
  • Détecteurs haute précision pour applications complexes
  • Conception miniature avec options de montage variées très robustes
  • Surface optique en verre résistant aux rayures sur les zones les plus exposées à la saleté
  • Détection efficace des objets jusqu'à 0 mm : aucune zone morte
  • petit spot lumineux intense
  • Version inviolable car aucun réglage possible

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML4.2-54-F/40b/95/103

Description produit
Cellule en mode reflex pour applications complexes, conception miniature, filtre polarisant, plage de détection de 6 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, sortie PNP, fiche M8
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 5 m
Distance du réflecteur0 ... 5 m
Domaine de détection limite6 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Filtre polarisantoui
Ecart angulairemax. ± 1°
Diamètre de la tache lumineuseenv. 40 mm pour un domaine de la portée de 1 m
Angle d'ouverture1,7 °
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
Lumière alternante5000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1940 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation ; Réserve de fonctionnement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulationmax. 10 %
Consommation à vide< 20 mA pour 24 V C.C.
Sortie
Mode de commutationcommutation électronique "clair/foncé"
Sortie signalPNP, collecteur ouvert, protégé contre les court-circuits
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation1 kHz
Temps d'action500 µs
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 2000 Hz, 10 g pour chaque direction X, Y et Z
Agréments et certificats
Conformité CEoui
Agrément ULcULus Listed
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67 / IP69K
Raccordementconnecteur M8 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiquevitre en verre
Masseenv. 10 g
Dimensions
Hauteur31,4 mm
Largeur13,9 mm
Profondeur18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: ML4.2-54-F/40b/95/103

Fonction

La série ML100 se caractérise par son boîtier miniature avec des douilles filetées entièrement métalliques intégrales. Toutes les versions sont équipées d'une LED d'émetteur rouge visible. Cela simplifie considérablement l'installation et la mise en service. Les états de commutation sont facilement visibles dans toutes les directions grâce aux LED très visibles.

Product Documentation: ML4.2-54-F/40b/95/103

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF500 KB

Design / Simulation: ML4.2-54-F/40b/95/103

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP461 KB

Agréments: ML4.2-54-F/40b/95/103

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2149AALLPDF186 KB

Produits associés : ML4.2-54-F/40b/95/103

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M8 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Fourche pour capteursfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire 84.5 mm x 84.5 mm, trous de fixationfa
Réflecteur, rond ø 84 mm, centré trous de fixationfa
Réflecteur avec trous de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire 60 mm x 19 mm, trous de fixationfa
Film réflecteur 100 mm x 100 mmfa
Réflecteur, rond ø 20.5 mm, adhésiffa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...