Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Cellule en mode reflex, NAMUR OCS2000-M1K-N2

OCS2000-M1K-N2
  • Certification ATEX et IECEX pour la zone 20 (poussière) et la zone 1 (gaz)
  • Sécurité intrinsèque, Ex op is ia IIC T6 Gb/IIIC T 135 °C Da
  • Traitement antireflet par un filtre polarisant
  • Possibilité de rotation de la tête de détection
  • Sortie optique en verre minéral inrayable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OCS2000-M1K-N2

Description produit
Cellule en mode reflex NAMUR, conception spéciale, champ de détection de 2 m, lumière rouge, lumière/obscurité activée, version CC, sortie NAMUR, bornier
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 2 m
Distance du réflecteur100 ... 2000 mm
Domaine de détection limite2 m
Cible de référencerétroréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED , 660 nm
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Limite de la lumière ambiante≤ 10000 Lux lumière solaire
≤ 7500 Lux lumière halogène
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1319 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi6 ... 20 V CC (Ri env. 0 Ohm)
Ondulation5 %
Retard à la disponibilité20 ms
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", programmable par câblage
Sortie signal1 sortie NAMUR, à fermeture/à ouverture, programmable par câblage
Tension de commutation8 V CC (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation≤ 100 Hz
Consommation en courant
Cible de référence détectéebornes 1, 2 : ≥ 2,2 mA
bornes 1, 4 : ≤ 1 mA
Cible de référence non détectéebornes 1, 2 : ≤ 1 mA
bornes 1, 4 : ≥ 2,2 mA
Temps d'action5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-6:2000
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Raccordementbornier  M16, section du fil ≤ 2,5 mm2
Matérial
BoîtierPBT
Sortie optiqueverre minéral inrayable
Masse100 g
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur30 mm
Profondeur102 mm
ATEX G
Certification d'examen CE de typePTB 01 ATEX 2203 X
DemandeurPepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Allemagne
Marquage CECE0102
Marquage ATEXZone 1 : Ex-Hexagon II 2G Ex ia op is IIC T6...T1 Gb
Conformité aux directives2014/34/EU
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012
EN 60079-28:2007
Capacité interne efficace Cimax. 75 nF
Inductance interne efficace Linégligeable
GénéralitésLe matériel doit être exploité selon les indications dans le feuillet technique et cette notice d'instructions. Veiller notamment au respect de la tension assignée maximale et de la gamme de température. les conditions spécifiques doivent être respectées! Le certificat d'examen UE de type doit être respecté.
Température ambianteConcernant les plages de température, en fonction de la classe de température, se référer au certificat CE d'homologation-type.
Installation, mise en serviceLes appareils associés doivent au minimum satisfaire aux exigences du degré de protection ia et, pour les groupes II ou III, être adaptés aux conditions de fonctionnement. En raison du risque potentiel d'incendie pouvant résulter de défauts et/ou de courants transitoires dans le circuit de liaison équipotentielle, il est conseillé de procéder à une isolation galvanique des circuits d'alimentation et du courant de signal. Les appareils associés sans isolation galvanique doivent uniquement être utilisés si les conditions définies dans la norme CEI 60079-14 sont satisfaites. La sécurité intrinsèque n'est garantie que dans le cas où l'interconnexion est réalisée avec un outillage associé approprié et en conformité avec la validation correspondante.
MaintenanceAucune modification ne doit être effectuée sur les appareils électriques fonctionnant en zone explosible. Aucune réparation n'est possible.
Conditions spéciales
Protection contre le risque mécaniqueLors de l'utilisation en dessous de -20C° dans la gamme de température, protéger le détecteur contre les chocs en le montant dans un boîtier supplémentaire.
Indice de protection requis lors de l'installation de composants de connexionIP20 selon CEI 60529:2001
Autres conditionsLa relation entre le type de circuit électrique raccordé, la température ambiante maximale admissible et la classe de température est indiquée dans l'attestation d'examen de type CE attribuée, de même que les réactances internes efficaces.
ATEX D
Certification d'examen CE de typeZELM 03 ATEX 0196 X
DemandeurPepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Allemagne
Marquage CECE0102
Marquage ATEXZone 20/21 : Ex-Hexagon II 1D Ex ia IIIC T 135°C Da
Conformité aux directives2014/34/EU
NormesEN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-11:2012
EN 60079-28:2007
Capacité interne efficace Cimax. 1200 nF
Inductance interne efficace Linégligeable
GénéralitésLe matériel doit être exploité selon les indications dans le feuillet technique et cette notice d'instructions. Veiller notamment au respect de la tension assignée maximale et de la gamme de température. les conditions spécifiques doivent être respectées! Le certificat d'examen UE de type doit être respecté.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Installation, mise en serviceLes appareils associés doivent au minimum satisfaire aux exigences du degré de protection ia et, pour les groupes II ou III, être adaptés aux conditions de fonctionnement. En raison du risque potentiel d'incendie pouvant résulter de défauts et/ou de courants transitoires dans le circuit de liaison équipotentielle, il est conseillé de procéder à une isolation galvanique des circuits d'alimentation et du courant de signal. Les appareils associés sans isolation galvanique doivent uniquement être utilisés si les conditions définies dans la norme CEI 60079-14 sont satisfaites. L'étanchéité de mesures de séparation de zones en cas de montage dans la cloison de séparation entre différentes zones n'est pas l'objet de ce certificat et doit être garantie lors de l'installation par des mesures appropriées.
MaintenanceAucune modification ne doit être effectuée sur les appareils électriques fonctionnant en zone explosible. Aucune réparation n'est possible.
Conditions spéciales
Protection contre les charges électrostatiques dangereusesLe dispositif doit être installé de manière à éviter les décharges électrostatiques. Si le dispositif est installé conformément aux instructions du fabricant, aucune décharge électrostatique dangereuse ne devrait se produire, au vu des propriétés du dispositif.
Protection contre le risque mécaniqueLors de l'utilisation en dessous de -20C° dans la gamme de température, protéger le détecteur contre les chocs en le montant dans un boîtier supplémentaire.
Indice de protection requis lors de l'installation de composants de connexionIP20 selon CEI 60529:2001
Autres conditionsLa relation entre le type de circuit électrique raccordé, la température ambiante maximale admissible et la température de surface est indiquée dans l'attestation d'examen de type CE attribuée. Dans des cas d'utilisation avec une charge prévisible élevée (p. ex. peinture électrostatique, fabrication de film, transport de poussière, frictions machine), pour éviter des décharges par glissement, limiter à env. 15 cm2 la surface de boîtier en matière plastique exposée à cette charge par des mesures de montage. L'étanchéité dans le sens de mesures de séparation de zones en cas de montage dans la cloison de séparation entre différentes zones doit être garantie par des mesures appropriées.
IECEx G
Numéro de certificatIECEx PTB 12.0060 X
DemandeurPepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Allemagne
Marquage IECExZone 1 : II 2G Ex ia op is IIC T6...T1 Gb
NormesIEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011 IEC 60079-28:2006
Capacité interne efficace Cimax. 75 nF
Inductance interne efficace Linégligeable
GénéralitésLe matériel doit être exploité selon les indications dans le feuillet technique et cette notice d'instructions. Veiller notamment au respect de la tension assignée maximale et de la gamme de température. les conditions spécifiques doivent être respectées! La certification IECEx doit être respectée.
Température ambianteConcernant les plages de température, en fonction de la classe de température, se référer au certificat CE d'homologation-type.
Installation, mise en serviceLes appareils associés doivent au minimum satisfaire aux exigences du degré de protection ia et, pour les groupes II ou III, être adaptés aux conditions de fonctionnement. En raison du risque potentiel d'incendie pouvant résulter de défauts et/ou de courants transitoires dans le circuit de liaison équipotentielle, il est conseillé de procéder à une isolation galvanique des circuits d'alimentation et du courant de signal. Les appareils associés sans isolation galvanique doivent uniquement être utilisés si les conditions définies dans la norme CEI 60079-14 sont satisfaites. La sécurité intrinsèque n'est garantie que dans le cas où l'interconnexion est réalisée avec un outillage associé approprié et en conformité avec la validation correspondante.
MaintenanceAucune modification ne doit être effectuée sur les appareils électriques fonctionnant en zone explosible. Aucune réparation n'est possible.
Conditions spéciales
Protection contre le risque mécaniqueLors de l'utilisation en dessous de -20C° dans la gamme de température, protéger le détecteur contre les chocs en le montant dans un boîtier supplémentaire.
Indice de protection requis lors de l'installation de composants de connexionIP20 selon CEI 60529:2001
Autres conditionsLa relation entre le type de circuit électrique raccordé, la température ambiante maximale admissible et la classe de température est indiquée dans l'attestation d'examen de type CE attribuée, de même que les réactances internes efficaces.
IECEx D
Numéro de certificatIECEx ZLM 12.0005X
DemandeurPepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Allemagne
Marquage IECExEx ia IIIC T135°C Da
NormesIEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011
Capacité interne efficace Cimax. 1200 nF
Inductance interne efficace Linégligeable
GénéralitésLe matériel doit être exploité selon les indications dans le feuillet technique et cette notice d'instructions. Veiller notamment au respect de la tension assignée maximale et de la gamme de température. les conditions spécifiques doivent être respectées! La certification IECEx doit être respectée.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Installation, mise en serviceLes appareils associés doivent au minimum satisfaire aux exigences du degré de protection ia et, pour les groupes II ou III, être adaptés aux conditions de fonctionnement. En raison du risque potentiel d'incendie pouvant résulter de défauts et/ou de courants transitoires dans le circuit de liaison équipotentielle, il est conseillé de procéder à une isolation galvanique des circuits d'alimentation et du courant de signal. Les appareils associés sans isolation galvanique doivent uniquement être utilisés si les conditions définies dans la norme CEI 60079-14 sont satisfaites. L'étanchéité de mesures de séparation de zones en cas de montage dans la cloison de séparation entre différentes zones n'est pas l'objet de ce certificat et doit être garantie lors de l'installation par des mesures appropriées.
MaintenanceAucune modification ne doit être effectuée sur les appareils électriques fonctionnant en zone explosible. Aucune réparation n'est possible.
Conditions spéciales
Protection contre les charges électrostatiques dangereusesLe dispositif doit être installé de manière à éviter les décharges électrostatiques. Si le dispositif est installé conformément aux instructions du fabricant, aucune décharge électrostatique dangereuse ne devrait se produire, au vu des propriétés du dispositif.
Protection contre le risque mécaniqueLors de l'utilisation en dessous de -20C° dans la gamme de température, protéger le détecteur contre les chocs en le montant dans un boîtier supplémentaire.
Indice de protection requis lors de l'installation de composants de connexionIP20 selon CEI 60529:2001
Autres conditionsL'étanchéité dans le sens de mesures de séparation de zones en cas de montage dans la cloison de séparation entre différentes zones doit être garantie par des mesures appropriées.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: OCS2000-M1K-N2

Product Documentation: OCS2000-M1K-N2

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF170 KB

Design / Simulation: OCS2000-M1K-N2

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP161 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: OCS2000-M1K-N2

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
EU PTB PTB (Atex)PTB 01 ATEX 2203 XALLPDF13206 KB
EU ZELM ATEX Category (1)ZELM 03 ATEX 0196 XALLPDF10962 KB
Worldwide PTB IECEx Certificate of ConformityIECEx PTB 12.0060XALLLINK---
Worldwide ZELM IECEx Certificate of ConformityIECEx ZLM 12.0005XALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1900DALLPDF342 KB
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...