Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Cellule en mode reflex OBR50M-R300-2P1-V1

OBR50M-R300-2P1-V1
  • mesure de la durée de cheminement des impulsions
  • Optimisé pour une utilisation avec des réflecteurs fixes
  • Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge
  • Détection fiable d'objets métalliques réfléchissants
  • Utilisation simple avec une seule touche TEACH-IN

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OBR50M-R300-2P1-V1

Description produit
Cellule en mode reflex
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 50 m
Distance du réflecteur0,2 ... 50 m
Cible de référence3 x REF-H100
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Ecart angulairemax. ± 2°
méthode de mesurePulse Ranging Technology (PRT)
Diamètre de la tache lumineuse16 cm x 18 cm environ pour une distance de 10 m
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Largeur de la fenêtre100 mm
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd100 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 % dans les limites de la tolérance de l'alimentation
Consommation à vide≤ 80 mA / 24 V C.C.
Retard à la disponibilité< 0,7 s , pour les températures <-30 °C, respect des spécifications 5 min après la mise sous tension
Sortie
Mode de commutationQ - Broche 4 : NPN normalement fermé / allumé, PNP normalement ouvert / éteint
/Q - Broche 2 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutation50 Hz
Temps d'action5 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePMMA
Masse90 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: OBR50M-R300-2P1-V1

Fonction

Les détecteurs de la série R300 constituent une gamme de produits polyvalents capables de s'adapter à plusieurs principes de fonctionnement. Tous les détecteurs s'appuient sur la technologie éprouvée de télémétrie par impulsions (PRT) et se caractérisent par des plages et des champs de détection étendus. Intégrée au boîtier compact des cellules photoélectriques de la gamme 28, la série R300 propose tous les avantages de la télémétrie par impulsions, comme une fiabilité maximale lors de la détection d'objets et l'immunité à la lumière ambiante et à la diaphonie. Pour atteindre ces résultats, les détecteurs de la série R300 utilisent plusieurs types de données de mesure. De plus, les détecteurs sont équipés de série d'une lumière rouge sûre pour l'œil humain, ce qui simplifie l'alignement des équipements, même sur de grandes distances au sein des zones de travail. Associées à un concept de fonctionnement novateur et intuitif, ces fonctionnalités proposent des solutions pour les tâches d'automatisation conventionnelles en développant des niveaux de performances optimaux.

Product Documentation: OBR50M-R300-2P1-V1

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Commissioning InstructionsALLPDF483 KB

Design / Simulation: OBR50M-R300-2P1-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-DALLSTP1290 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLANALLEDZ70 KB

Agréments: OBR50M-R300-2P1-V1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-2583CALLPDF229 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-6950ALLPDF226 KB

Produits associés : OBR50M-R300-2P1-V1

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm), support de montage pour une barre ronde ou une tôlefa
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm), support de montage pour une barre ronde ou une tôlefa
Support de montage : aide au montage des détecteurs de la série RL*, équerre de fixation, Montage simple et rapidefa
Support de montage pour les capteurs de la série RL*, équerre de fixation, Montage simple et rapidefa
Boîtier métallique permettant d'intégrer des panneaux de protection et des ouverturesfa
Appareil de montage et de réglage précis pour détecteurs de la série 28, Montage simple et rapidefa
Equerre de maintien pour montage mural sur l'arrière, équerre de fixation, Montage simple et rapidefa
Fourche pour capteurs avec queue d'aronde, Fourche pour capteurs, Montage simple et rapidefa
Fourche pour capteurs avec queue d'aronde, Fourche pour capteurs, Montage simple et rapidefa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...