Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection d'emploi | REF-H88x25 0 ... 6 m REF-H88x50 0 ... 12 m |
|
Distance du réflecteur | REF-H88x25 2,6 ... 10 m REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m |
|
Domaine de détection limite | REF-H88x25 10 m REF-H88x50 15,5 m |
|
Cible de référence | REF-H88x25 |
|
Emetteur de lumière | LED | |
Type de lumière | rouge, lumière modulée , 640 nm | |
Diamètre de la tache lumineuse | env. 200 mm pour une distance de 6 m | |
Angle d'ouverture | 3 ° | |
Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 10000 Lux | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Visual. état de commutation | LED jaune | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 10 ... 30 V | |
Ondulation | 10 % | |
Consommation à vide | ≤ 10 mA | |
Retard à la disponibilité | < 300 ms | |
Entrée | ||
Entrée test | inhibition de l'émetteur pour 0 V et si l'entrée de test est restée non connectée | |
Sortie | ||
Mode de commutation | commutation "clair" | |
Sortie signal | 1 PNP, protégée contre les courts-circuits, collecteur ouvert | |
Tension de commutation | max. 30 V CC | |
Courant de commutation | max. 100 mA | |
Chute de tension | ≤ 1,5 V | |
Temps d'action | Faisceau lumineux non obstrué à faisceau lumineux interrompu : 10 ms Faisceau lumineux interrompu à faisceau lumineux non obstrué : 80 ms |
|
Conformité | ||
Norme produit | EN 60947-5-2 | |
Agréments et certificats | ||
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | Câble PVC de 2 mètres | |
Matérial | ||
Boîtier | Polycarbonate | |
Sortie optique | PMMA | |
Masse | env. 155 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 87 mm | |
Largeur | 25 mm | |
Profondeur | 42,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 302 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0993C | ALL | 226 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6926 | ALL | 223 KB |
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...