Cellule en mode reflex VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b
  • Douille filetée M18 en laiton, nickelé
  • Lumière visible rouge, lumière LASER pulsée
  • Panneau de commande clairement structuré avec des LED particulièrement brillantes
  • LED pour l'état de service, clignote en cas de court-circuit
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Classe de protection II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Description produit
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 18 m
Distance du réflecteur0,06 ... 18 m
Domaine de détection limite20 m
Cible de référenceréflecteur H85
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Filtre polarisantoui
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser1
Longueur d'arbre655 nm
divergence du faisceau7,5 mrad
Durée de l'impulsion4 µs
Fréquence de répétition11,91 kHz
Énergie d'impulsion max.2,25 nJ
Diamètre de la tache lumineuse150 mm x 100 mm pour une distance de 12 m
Angle d'ouverture1 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Course différentielle< 15 %
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd700 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau est libre , clignote si la réserve de fonction est insuffisante , éteintes si le faisceau est interrompu
Eléments de contrôleréglage de la sensibilité, commutation "clair/foncé"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Consommation à vide< 20 mA
Classe de protectionII , tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Sortie
Sortie d'alarme de stabilité1 NPN, inactive lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutation30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Classe de laserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
Masse60 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Product Documentation: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Commissioning InstructionsALLPDF552 KB

Design / Simulation: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5342ALLPDF229 KB

Produits associés : VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Accessoires

bride de fixation, 18 mm, Support pour tous types de capteurs de forme cylindrique à filet M18, Montage simple et calage précis, Grande plage de réglage (max. 20 mm)fa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa
Aide de montage avec dispositif de culbutagefa
Bride de montage en plastique, 18 mmfa
Réflecteur avec Microstructure, rectangulaire 23 mm x 13.8 mm, diagonal trous de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire 122 mm x 99.35 mm, trous de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire 84.5 mm x 84.5 mm, trous de fixationfa
Réflecteur, rectangulaire 51 mm x 61 mm, trous de fixation, éclisse de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...