Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Angle de support avec miroir de réflexion pour les capteurs de mesure de distance |
Valeurs caractéristiques | ||
---|---|---|
Reproductibilité | La répétabilité de l'appareil utilisé ne change pas. | |
Précision de mesure | ||
Précision | ± 1 mm (Ce défaut s'ajoute au défaut de l'appareil utilisé) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | acier inoxydable, miroir de réflexion : Verre |
|
Masse | env. 1650 g | |
Convient pour séries | ||
Série | VDM100 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0.1 | 27273701 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 5.1 | 27279202 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31162301 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1517 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |