support de montage OMH-VDM28-02

OMH-VDM28-02
  • Montage simple et rapide

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OMH-VDM28-02

Description produit
Appareil de montage et de réglage précis pour détecteurs de la série 28
Caractéristiques mécaniques
Matérialacier galvanisé noir
Masseenv. 320 g
Fixationdétecteur de proximité éléments de fixation inclus

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: OMH-VDM28-02

Product Documentation: OMH-VDM28-02

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Commissioning InstructionsALLPDF1694 KB

Produits associés : OMH-VDM28-02

Accessoires de

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, prise M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa

Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Laser de classe 1, sans danger pour les yeuxfa

Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec laser classe 1fa

Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, prise M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Laser de classe 1, sans danger pour les yeuxfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, câble fixe avec prise M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa

Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa
Cellule en mode reflex, mesure de la durée de cheminement des impulsions, Optimisé pour une utilisation avec des réflecteurs fixes, Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge , Détection fiable d'objets métalliques réfléchissants, Utilisation simple avec une seule touche TEACH-INfa
Télémètre (PRT), mesure de la durée de cheminement des impulsions, Sortie analogique 0 ... 10 V, Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge , Détection fiable d'objets métalliques réfléchissantsfa
mesure de la durée de cheminement des impulsions, Sortie analogique 4 a 20 mA, Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge , Détection fiable d'objets métalliques réfléchissantsfa
Télémètre (PRT), Plage de détection extrêmement longue ouvrant la voie à de nouvelles applications , mesure de la durée de cheminement des impulsions, Sortie analogique 0 ... 10 V, Source de lumière bien visible pour faciliter l'alignement, Contraste noir/blanc réduitfa
Télémètre (PRT), Plage de détection extrêmement longue ouvrant la voie à de nouvelles applications , mesure de la durée de cheminement des impulsions, Sortie analogique 4 a 20 mA, Source de lumière bien visible pour faciliter l'alignement, Contraste noir/blanc réduitfa
Cellule en mode reflex, mesure de la durée de cheminement des impulsions, Optimisé pour une utilisation avec des réflecteurs fixes, Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge , Détection fiable d'objets métalliques réfléchissants, Utilisation simple avec une seule touche TEACH-INfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure : PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Interface IO Link pour les données de service et de processus, Sortie analogique 0/4 mA ... 20 mA, Résultats de mesures précis, clairs et reproductiblesfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, méthode de mesure PRT, champ de détection de 15 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Cellule de distance universelle, mesure vers réflecteur, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 50 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Capteur de distance laser en mode reflex, Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Version avec lumière laser infrarouge, laser classe 1, Version avec interface IO-Linkfa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Laser rouge comme émetteur de lumièrefa
Télémètre universel, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, plage de détection de 8 m, lumière laser infrarouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Contraste noir/blanc réduit, Version avec lumière laser infrarouge, laser classe 1fa
Cellule de distance universelle, mesure vers objet, interface IO-Link, méthode de mesure PRT, champ de détection de 8 m, lumière laser rouge, laser de classe 1, sortie push-pull, sortie analogique, câble fixe avec fiche M12, Mesure de distance sur objet , Procédé de mesure PRT (de propagation d'impulsion), Résultats de mesures précis, clairs et reproductibles, Laser rouge comme émetteur de lumière, Version avec interface IO-Linkfa
Cellule en mode détection directe , Plage de détection extrêmement longue ouvrant la voie à de nouvelles applications , mesure de la durée de cheminement des impulsions, Source de lumière bien visible pour faciliter l'alignement, Contraste noir/blanc réduit, Réglage du point de commutation par torsion rapidefa
Cellule en mode détection directe , Plage de détection extrêmement longue ouvrant la voie à de nouvelles applications , mesure de la durée de cheminement des impulsions, Source de lumière bien visible pour faciliter l'alignement, Contraste noir/blanc réduit, Réglage du point de commutation par torsion rapidefa
Cellule en mode détection directe avec technologie de noyau de mesure, Plage de détection extrêmement longue ouvrant la voie à de nouvelles applications , mesure de la durée de cheminement des impulsions, Source de lumière bien visible pour faciliter l'alignement, Contraste noir/blanc réduit, Suppression de l'arrière-plan absolument fiablefa
Cellule en mode reflex avec technologie de noyau de mesure, mesure de la durée de cheminement des impulsions, Optimisé pour une utilisation avec des réflecteurs fixes, Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge , Détection fiable d'objets métalliques réfléchissantsfa