Une batterie de bus de terrain peut alimenter un segment de bus de terrain pendant une journée complète
Une batterie de bus de terrain peut alimenter un segment de bus de terrain pendant une journée complète

Les outils de mise en service soutiennent et accélèrent le processus à la fois sur l'établi et sur le terrain. Même lorsqu'il n'y a pas de prise électrique en vue, une batterie de bus de terrain prend en charge la mise en service et le test des installations de bus de terrain.

Sur l'établi, le kit de démarrage FieldConnex® contient tous les composants nécessaires afin de créer un segment pour la surveillance ou le contrôle avec plusieurs composants. Une alimentation bus de terrain est également incluse.


La qualité d'installation à portée de main – Lecteur FDH-1

Lecteur portatif de diagnostics du bus de terrain FDH-1
Lecteur portatif de diagnostics du bus de terrain FDH-1

Le lecteur portatif de diagnostics du bus de terrain (FDH-1) est la seule solution portable dotée d'un système expert intégré. Pour les utilisateurs novices comme expérimentés, le FDH-1 propose des fonctions permettant de vérifier et de contrôler la qualité de la couche physique du bus de terrain. Nos utilisateurs peuvent vérifier :

  • la qualité de l'installation, à partir d'une simple pression sur un bouton ;
  • la compatibilité des câbles existants avec le bus de terrain ;
  • les messages du système expert, qui fournissent des conseils précis sur la qualité et l'éventuelle résolution des défaillances au sein de l'installation.

L'alimentation USB transforme un ordinateur portable en banc d'essai complet. Compatible PIN avec la carte FF de National Instruments.
L'alimentation USB transforme un ordinateur portable en banc d'essai complet. Compatible PIN avec la carte FF de National Instruments.

L'alimentation USB pour Foundation Fieldbus H1 alimente jusqu'à deux appareils. En association avec des cartes dotées d'un maître de bus de National Instruments, une petite boucle de contrôle est alimentée par votre ordinateur portable à des fins de test.