Cellule en mode détection directe VT18-8-400-M/30/40a/118

VT18-8-400-M/30/40a/118
  • Panneau de commande clairement structuré avec des LED particulièrement brillantes
  • LED pour l'état de service, clignote en cas de court-circuit
  • Montage côte à côte possible, pas d'influence mutuelle
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Classe de protection II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VT18-8-400-M/30/40a/118

Description produit
Cellule en mode détection directe, conception de boîtier à filetage M18, boîtier en métal, plage de détection de 400 mm, lumière rouge, dispositif de réglage de la sensibilité, lumière/obscurité activée, sortie NPN, fiche M12
Caractéristiques générales
Domaine de détection0 ... 400 mm , réglable
Domaine de détection min.0 ... 25 mm
Domaine de détection max.0 ... 400 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 4 mm pour une distance de 120 mm
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Course différentielle< 15 %
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd700 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 %
Consommation à vide< 30 mA
Classe de protectionII , tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 sortie NPN, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutation30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité CEoui
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus Listed, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Sortie optiquePMMA
Masse60 g
Dimensions
Longueur65 mm
Diamètre18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: VT18-8-400-M/30/40a/118

Product Documentation: VT18-8-400-M/30/40a/118

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF296 KB

Design / Simulation: VT18-8-400-M/30/40a/118

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VT18-8-400-M/30/40a/118

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...