Cellule en mode détection directe ML17-8-450/115b/136

ML17-8-450/115b/136
  • Boîtier universel compact
  • LED visibles de tous les côtés
  • Domaine de détection réglable
  • fixation frontale avec filetage M18, trous de fixation latéraux en alternative

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ML17-8-450/115b/136

Description produit
Cellule en mode détection directe
Caractéristiques générales
Domaine de détection10 ... 450 mm
Domaine de réglage60 ... 450 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 950 nm
Limite de la lumière ambiante≤ 10000 Lux
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à vide< 25 mA
Retard à la disponibilité≤ 200 ms
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA par sortie
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Raccordement150 mm câble avec connecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierABS
Sortie optiqueAcrylique
Masseenv. 23 g
Dimensions
Hauteur34,5 mm
Largeur15 mm
Longueur29,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC001821
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: ML17-8-450/115b/136

Informative Literature: ML17-8-450/115b/136

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Warehouse Management with Photoelectric SensorsENGPDF232 KB

Design / Simulation: ML17-8-450/115b/136

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-DALLSTP197 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: ML17-8-450/115b/136

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-5339ALLPDF229 KB

Produits associés : ML17-8-450/115b/136

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Equerre de fixationfa
Equerre de fixation, équerre de fixation, Montage simple et rapidefa
Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...